norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:渗碳钢。规格:经硬化和打磨处理 (HRC 60 ±2)。提示:为接合而设计的定位销,简化了接合过程。接合硬化的固定衬套 02026,它们可以实现精确匹配、低磨损和快速的工件更换。

规格 D1 = 5 和 D1 = 6 没有内螺纹。
图纸提示:
B 型: 定位销 圆柱形
C 型: 定位销 平头
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02025 定位销,带内螺纹 385 kB

图片(总概述)

定位销,带内螺纹

商品选择/筛选

订货号类型类型 1BD1

D2GHH1H2RTCAD配件价格订购
02025-205B短型-53-8351,50- 根据要求
02025-206B短型-64-10461,80- 根据要求
02025-208B短型-86M2,511,467,42,55 根据要求
02025-210B短型-107M2,513,779,735 根据要求
02025-212B短型-128M3168123,56 根据要求
02025-216B短型-1612M420121558 根据要求
02025-220B短型-2014M525,51419,5610 根据要求
02025-305B加长型-53-10351,50- 根据要求
02025-306B加长型-64-12461,80- 根据要求
02025-308B加长型-86M2,517,467,42,55 根据要求
02025-310B加长型-107M2,521,779,735 根据要求
02025-312B加长型-128M3248123,56 根据要求
02025-316B加长型-1612M429121558 根据要求
02025-320B加长型-2014M535,51419,5610 根据要求
02025-405C短型-53-8351,50- 根据要求
02025-406C短型-64-10461,80- 根据要求
02025-408C短型2,586M2,511,467,42,55 根据要求
02025-410C短型3,0107M2,513,779,735 根据要求
02025-412C短型3,5128M3168123,56 根据要求
02025-416C短型51612M420121558 根据要求
02025-420C短型62014M525,51419,5610 根据要求
02025-505C加长型-53-10351,50- 根据要求
02025-506C加长型-64-12461,80- 根据要求
02025-508C加长型2,586M2,517,467,42,55 根据要求
02025-510C加长型3,0107M2,521,779,735 根据要求
02025-512C加长型3,5128M3248123,56 根据要求
02025-516C加长型51612M429121558 根据要求
02025-520C加长型62014M535,51419,5610 根据要求