|
|
02025_B定位销,带内螺纹,B 型,圆柱形 |
返回 |
|
|
产品说明材料:渗碳钢。规格:经硬化和打磨处理 (HRC 60 ±2)。提示:为接合而设计的定位销,简化了接合过程。接合硬化的固定衬套 02026,它们可以实现精确匹配、低磨损和快速的工件更换。
规格 D1 = 5 和 D1 = 6 没有内螺纹。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 类型 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | G | R | T | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
02025-205 | B | 短型 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 1,50 | - |  | | 根据要求 | | 02025-206 | B | 短型 | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 1,80 | - |  | | 根据要求 | | 02025-208 | B | 短型 | 8 | 6 | 11,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 02025-210 | B | 短型 | 10 | 7 | 13,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 5 |  | | 根据要求 | | 02025-212 | B | 短型 | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 6 |  | | 根据要求 | | 02025-216 | B | 短型 | 16 | 12 | 20 | 12 | 15 | M4 | 5 | 8 |  | | 根据要求 | | 02025-220 | B | 短型 | 20 | 14 | 25,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 10 |  | | 根据要求 | | 02025-305 | B | 加长型 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 1,50 | - |  | | 根据要求 | | 02025-306 | B | 加长型 | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | - | 1,80 | - |  | | 根据要求 | | 02025-308 | B | 加长型 | 8 | 6 | 17,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 02025-310 | B | 加长型 | 10 | 7 | 21,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 5 |  | | 根据要求 | | 02025-312 | B | 加长型 | 12 | 8 | 24 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 6 |  | | 根据要求 | | 02025-316 | B | 加长型 | 16 | 12 | 29 | 12 | 15 | M4 | 5 | 8 |  | | 根据要求 | | 02025-320 | B | 加长型 | 20 | 14 | 35,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 10 |  | | 根据要求 | |
|
|