norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制止动销经硬化、黑色氧化和打磨处理
02130

钢制止动销经硬化、黑色氧化和打磨处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:淬硬钢 1.0301规格:经渗碳硬化、黑色氧化和打磨处理。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02130 钢制止动销经硬化、黑色氧化和打磨处理 179 kB

图纸

钢制止动销经硬化、黑色氧化和打磨处理

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号HBD1

D2R筛选
02130-05X8/10/12/165547
02130-06X10/12/16/206658
02130-08X12/16/20/2588611
02130-10X16/20/25/321010814
02130-12X20/25/32/4012121016
02130-14X20/25/32/4014141220
02130-16X25/32/40/5016161425
02130-20X25/32/40/5020201628