norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制止动销经硬化、黑色氧化和打磨处理
02130

钢制止动销经硬化、黑色氧化和打磨处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:淬硬钢 1.0301规格:经渗碳硬化、黑色氧化和打磨处理。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02130 钢制止动销经硬化、黑色氧化和打磨处理 179 kB

图纸

钢制止动销经硬化、黑色氧化和打磨处理

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号HBD1D2RCAD配件价格订购
02130-05X885547 根据要求
02130-05X10105547 根据要求
02130-05X12125547 根据要求
02130-05X16165547 根据要求
02130-06X10106658 根据要求
02130-06X12126658 根据要求
02130-06X16166658 根据要求
02130-06X20206658 根据要求
02130-08X121288611 根据要求
02130-08X161688611 根据要求
02130-08X202088611 根据要求
02130-08X252588611 根据要求
02130-10X16161010814 根据要求
02130-10X20201010814 根据要求
02130-10X25251010814 根据要求
02130-10X32321010814 根据要求
02130-12X202012121016 根据要求
02130-12X252512121016 根据要求
02130-12X323212121016 根据要求
02130-12X404012121016 根据要求
02130-14X202014141220 根据要求
02130-14X252514141220 根据要求
02130-14X323214141220 根据要求
02130-14X404014141220 根据要求
02130-16X252516161425 根据要求
02130-16X323216161425 根据要求
02130-16X404016161425 根据要求
02130-16X505016161425 根据要求
02130-20X252520201628 根据要求
02130-20X323220201628 根据要求
02130-20X404020201628 根据要求
02130-20X505020201628 根据要求