norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

钻套

钻套用于对工件快速钻孔,无需在准备阶段反复重新测定和标记钻点。实际中将钻机直接引入钻孔夹具的辅助工具不仅确保了量身定制的孔图,还使钻机不会偏移。

与不使用夹具进行钻孔相反 – 手动钻孔 – 凭借钻套明显简化了钻孔过程并通过固定的钻入角度有目的地获得更佳结果。这也部分解释了为什么衬套在机械制造、汽车制造和其他若干工业分支中如此用途广泛。

norelem 钻套

钻套能够 快速 对工件进行钻孔,而无需事先重新测量和绘制钻孔点。将钻头直接导入钻孔装置的实用帮手,不仅保证了定制的钻孔图案,还保证了钻头不会走偏。

与没有夹具的钻孔-手动钻孔-相比,钻孔过程由于钻孔衬套而大大简化,并且通过指定固定的穿透角度实现了明显更干净的效果

另外,所有钻套由经硬化处理的专用钢材料构成,因此它可满足较高的质量要求。此外,该钻套极其耐用

norelem 钻套的优势概览:

- 可以快速钻孔

- 定制钻孔图案

- 精确配置

- 通用标准件系统

- 钻头不走偏

- 简化钻孔过程

- 干净的钻孔效果

- 使用特殊的表面硬化钢,确保高品质和耐用性

norelem钻套的应用领域

钻套主要用于机械工程中的深钻。Norelem 钻套也用于车辆制造和手工业等各种其他行业中的工具制造。norelem 钻套专为恶劣环境而设计,使用寿命长。

设计、形状和标准

在 norelem,您可以买到满足您各种需求的钻套 - 符合您的规格要求的精密工具。无论是圆柱形钻套凸缘钻套,还是 推入式钻套 ,夹紧衬套用于钻套的平头螺钉-通过合适的尺寸和形状的多样性,可以根据要求实现精确的配置。


同时,钻套符合各种型号的通用标准(DIN 172、DIN 173、DIN 179 和 ISO 4247),并且可购买到 A 型(在一端钻孔)和 B 型(在两端钻孔)两种形式。

DIN 172 – 带领钻孔钻套

凸缘式钻套上的轴环防止钻套在使用时被向下压出。因此,DIN 172 钻套上的轴环略微突出。

  • A 型:孔单侧倒圆
  • B 型:孔双侧倒圆

DIN 173 – 插入式钻套

相对于圆柱形钻套,插入式钻套有可以快速更换的优点。因此,可以在更短的时间内实现不同直径。结合使用 DIN 173 夹紧套、DIN 912 圆柱头螺丝和 DIN 173 平头螺丝,获得稳定、整洁的效果。
  • A 型:无导入槽 – 钻套主要在借助钻孔夹具钻孔时使用,因为可以快速更换不同的直径。
  • K 型:用作右切削工具的快速更换衬套。
  • L 型:是指更换衬套。

DIN 173 – 夹紧套

夹紧套在实践作业中用于固定插入式钻套。通过夹紧套固定插入式钻套能够确保操作机床时的安全。
提示:除了 1.0711 夹紧套,我们还提供钢制 DIN 912 圆柱头螺丝,因此不必另行采购与夹紧套配套使用的圆柱头螺丝。

DIN 179 – 圆柱形钻孔衬套

圆柱形钻套即是符合 DIN 179 的钻套。它们由特殊的表面硬化钢制成,并经过硬化和经打磨。

圆柱形钻套也常用作定位套。衬套可以压入齐平。符合 DIN 179 的钻套可与符合 DIN 173 的通常所说的插入式钻套组合使用。
  • A 型:孔单侧倒圆
  • B 型:孔双侧倒圆

DIN 173 用于插入式钻套的平头螺栓

由裸钢制成的平头螺钉设计用于直径最大为 6 mm 和 6 至 30 mm 的 DIN 173 插入式钻套。您需要亮色的钢制平头螺栓吗?那么这些 norelem 螺丝一定会满足您的要求。

我们产品的强度等级为 10.9。此外,您还可以购得不同尺寸的平头螺钉:从 M5 到 M8 - 这样您可以完美地安装平头螺钉和夹紧套。因为只有尺寸合适,平头螺钉才能轻松夹住您的钻套,而且不会产生麻烦的干扰边缘。

找到合适的钻套

您可以使用norelem产品搜索“钻套”快速、有针对性地找到您所需的产品。为此,只需在下拉菜单中一步一步地选择所需的参数,如钻套的特性,形状和内径。

随后可选择合适的钻套并直接将商品放入购物车并订购。

钻套数据表

您可以在下面找到 norelem 钻套的所有数据表概览:
 Datasheet 08900 圆柱形钻孔衬套,钢制,DIN 179 377 kB
 Datasheet 08910 带领钻孔钻套,钢制,DIN 172 401 kB
 Datasheet 08926 夹紧套, DIN 173-1 145 kB
 Datasheet 08920 嵌入式钻套,DIN 173 343 kB
 Datasheet 08920 嵌入式钻套,DIN 173-1 576 kB
 Datasheet 08927 平头螺栓,用于嵌入式钻套,DIN 173 137 kB