norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
平头螺栓,用于嵌入式钻套,DIN 173
08927

平头螺栓,用于嵌入式钻套,DIN 173

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:亮色。强度等级 10.9。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 08927 平头螺栓,用于嵌入式钻套,DIN 173 137 kB

图纸

平头螺栓,用于嵌入式钻套,DIN 173

商品选择/筛选

订货号产品类型D7适用钻套
(D1)
L8L9L10D8D9NT5CAD配件价格订购
08927-05X03短款M5至 6.093157,5131,62 根据要求
08927-06X04短款M6从6.0到 12.0104189,51622,5 根据要求
08927-08X55短款M8从12.0到30.011,55,52212202,53 根据要求
08927-05X06长款M5至 6.096187,5131,62 根据要求
08927-06X08长款M6从6.0到 12.0108229,51622,5 根据要求
08927-08X105长款M8从12.0到30.011,510,52712202,53 根据要求

关于本商品的说明

用于插式钻套的 DIN 173 平头螺钉 

由裸钢制成的平头螺钉专门针对直径不超过 6mm 以及直径为 6 至 30 mm 的 DIN 173 插式钻套设计。您需要裸钢平头螺钉?那么 norelem  所提供的这种螺钉一定能满足您的安全要求。

我们的产品质量可实现 10.9 级强度等级。此外,您还可以选购不同尺寸平头螺钉:M5 至 M8 - 从而满足您对平头螺钉的所有安装选项,以及夹紧钻套的需要。因为只有正确尺寸的平头螺钉才能完美地夹紧您的钻套,并且不会有恼人的干扰边缘。

我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83