norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
嵌入式钻套,DIN 173
08920

嵌入式钻套,DIN 173

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:特殊渗碳钢。规格:硬化处理为 780 ±40 HV 10 并经打磨处理。
无导槽。
提示:所有嵌入式钻套均在上凸缘面上标记了钻孔尺寸,例如:10。如果直径 D1 超过了 15 mm,则分度为 0.5 mm。
将固定销和螺旋夹紧销与 DIN 173 - 1 平头螺栓结合使用作为止动销挡块。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 08920 嵌入式钻套,DIN 173 346 kB

图纸

嵌入式钻套,DIN 173

商品选择/筛选

订货号D1D2D3D5ML1L2E1
到平头螺栓中心孔距
RT1T2CAD配件价格订购
08920-A0250X082,58162,5410101530,020,005 根据要求
08920-A0260X082,68162,5410101530,020,005 根据要求
08920-A0270X082,78162,5410101530,020,005 根据要求
08920-A0280X082,88162,5410101530,020,005 根据要求
08920-A0290X082,98162,5410101530,020,005 根据要求
08920-A0300X0838162,5410101530,020,005 根据要求
08920-A0310X083,18162,5410101530,020,005 根据要求
08920-A0320X083,28162,5410101530,020,005 根据要求
08920-A0330X083,38162,5410101530,020,005 根据要求
08920-A0340X083,48162,5410101530,020,005 根据要求
08920-A0350X083,58162,5410101530,020,005 根据要求
08920-A0360X083,68162,5410101530,020,005 根据要求
08920-A0370X083,78162,5410101530,020,005 根据要求
08920-A0380X083,88162,5410101530,020,005 根据要求
08920-A0390X083,98162,5410101530,020,005 根据要求
08920-A0400X0848162,5410101530,020,005 根据要求
08920-A0410X104,110192,54121016,530,020,005 根据要求
08920-A0420X104,210192,54121016,530,020,005 根据要求
08920-A0430X104,310192,54121016,530,020,005 根据要求
08920-A0440X104,410192,54121016,530,020,005 根据要求
08920-A0450X104,510192,54121016,530,020,005 根据要求
08920-A0460X104,610192,54121016,530,020,005 根据要求
08920-A0470X104,710192,54121016,530,020,005 根据要求
08920-A0480X104,810192,54121016,530,020,005 根据要求
08920-A0490X104,910192,54121016,530,020,005 根据要求
08920-A0500X10510192,54121016,530,020,005 根据要求
08920-A0510X105,110192,54121016,530,020,005 根据要求
08920-A0520X105,210192,54121016,530,020,005 根据要求
08920-A0530X105,310192,54121016,530,020,005 根据要求
08920-A0540X105,410192,54121016,530,020,005 根据要求
08920-A0550X105,510192,54121016,530,020,005 根据要求
08920-A0560X105,610192,54121016,530,020,005 根据要求
08920-A0570X105,710192,54121016,530,020,005 根据要求
08920-A0580X105,810192,54121016,530,020,005 根据要求
08920-A0590X105,910192,54121016,530,020,005 根据要求
08920-A0600X10610192,54121016,530,020,005 根据要求
08920-A0610X126,1122234121219,540,020,005 根据要求
08920-A0620X126,2122234121219,540,020,005 根据要求
08920-A0630X126,3122234121219,540,020,005 根据要求
08920-A0640X126,4122234121219,540,020,005 根据要求
08920-A0650X126,5122234121219,540,020,005 根据要求
08920-A0660X126,6122234121219,540,020,005 根据要求
08920-A0670X126,7122234121219,540,020,005 根据要求
08920-A0680X126,8122234121219,540,020,005 根据要求
08920-A0690X126,9122234121219,540,020,005 根据要求
08920-A0700X127122234121219,540,020,005 根据要求
08920-A0710X127,1122234121219,540,020,005 根据要求
08920-A0720X127,2122234121219,540,020,005 根据要求
08920-A0730X127,3122234121219,540,020,005 根据要求
08920-A0740X127,4122234121219,540,020,005 根据要求
08920-A0750X127,5122234121219,540,020,005 根据要求
08920-A0760X127,6122234121219,540,020,005 根据要求
08920-A0770X127,7122234121219,540,020,005 根据要求
08920-A0780X127,8122234121219,540,020,005 根据要求
08920-A0790X127,9122234121219,540,020,005 根据要求
08920-A0800X128,0122234121219,540,020,005 根据要求
08920-A0810X158,1152634161221,550,020,005 根据要求
08920-A0820X158,2152634161221,550,020,005 根据要求
08920-A0830X158,3152634161221,550,020,005 根据要求
08920-A0840X158,4152634161221,550,020,005 根据要求
08920-A0850X158,5152634161221,550,020,005 根据要求
08920-A0860X158,6152634161221,550,020,005 根据要求
08920-A0870X158,7152634161221,550,020,005 根据要求
08920-A0880X158,8152634161221,550,020,005 根据要求
08920-A0890X158,9152634161221,550,020,005 根据要求
08920-A0900X159152634161221,550,020,005 根据要求
08920-A0910X159,1152634161221,550,020,005 根据要求
08920-A0920X159,2152634161221,550,020,005 根据要求
08920-A0930X159,3152634161221,550,020,005 根据要求
08920-A0940X159,4152634161221,550,020,005 根据要求
08920-A0950X159,5152634161221,550,020,005 根据要求
08920-A0960X159,6152634161221,550,020,005 根据要求
08920-A0970X159,7152634161221,550,020,005 根据要求
08920-A0980X159,8152634161221,550,020,005 根据要求
08920-A0990X159,9152634161221,550,020,005 根据要求
08920-A1000X1510152634161221,550,020,005 根据要求
08920-A1010X1810,1183034161223,550,020,005 根据要求
08920-A1020X1810,2183034161223,550,020,005 根据要求
08920-A1030X1810,3183034161223,550,020,005 根据要求
08920-A1040X1810,4183034161223,550,020,005 根据要求
08920-A1050X1810,5183034161223,550,020,005 根据要求
08920-A1060X1810,6183034161223,550,020,005 根据要求
08920-A1070X1810,7183034161223,550,020,005 根据要求
08920-A1080X1810,8183034161223,550,020,005 根据要求
08920-A1090X1810,9183034161223,550,020,005 根据要求
08920-A1100X1811183034161223,550,020,005 根据要求
08920-A1110X1811,1183034161223,550,020,005 根据要求
08920-A1120X1811,2183034161223,550,020,005 根据要求
08920-A1130X1811,3183034161223,550,020,005 根据要求
08920-A1140X1811,4183034161223,550,020,005 根据要求
08920-A1150X1811,5183034161223,550,020,005 根据要求
08920-A1160X1811,6183034161223,550,020,005 根据要求
08920-A1170X1811,7183034161223,550,020,005 根据要求
08920-A1180X1811,8183034161223,550,020,005 根据要求
08920-A1190X1811,9183034161223,550,020,005 根据要求
08920-A1200X1812183034161223,550,020,005 根据要求
08920-A1210X2212,122355520162850,020,005 根据要求
08920-A1220X2212,222355520162850,020,005 根据要求
08920-A1230X2212,322355520162850,020,005 根据要求
08920-A1240X2212,422355520162850,020,005 根据要求
08920-A1250X2212,522355520162850,020,005 根据要求
08920-A1260X2212,622355520162850,020,005 根据要求
08920-A1270X2212,722355520162850,020,005 根据要求
08920-A1280X2212,822355520162850,020,005 根据要求
08920-A1290X2212,922355520162850,020,005 根据要求
08920-A1300X221322355520162850,020,005 根据要求
08920-A1310X2213,122355520162850,020,005 根据要求
08920-A1320X2213,222355520162850,020,005 根据要求
08920-A1330X2213,322355520162850,020,005 根据要求
08920-A1340X2213,422355520162850,020,005 根据要求
08920-A1350X2213,522355520162850,020,005 根据要求
08920-A1360X2213,622355520162850,020,005 根据要求
08920-A1370X2213,722355520162850,020,005 根据要求
08920-A1380X2213,822355520162850,020,005 根据要求
08920-A1390X2213,922355520162850,020,005 根据要求
08920-A1400X221422355520162850,020,005 根据要求
08920-A1410X2214,122355520162850,020,005 根据要求
08920-A1420X2214,222355520162850,020,005 根据要求
08920-A1430X2214,322355520162850,020,005 根据要求
08920-A1440X2214,422355520162850,020,005 根据要求
08920-A1450X2214,522355520162850,020,005 根据要求
08920-A1460X2214,622355520162850,020,005 根据要求
08920-A1470X2214,722355520162850,020,005 根据要求
08920-A1480X2214,822355520162850,020,005 根据要求
08920-A1490X2214,922355520162850,020,005 根据要求
08920-A1500X221522355520162850,020,005 根据要求
08920-A1550X2615,5264055201630,550,020,005 根据要求
08920-A1600X2616264055201630,550,020,005 根据要求
08920-A1650X2616,5264055201630,550,020,005 根据要求
08920-A1700X2617264055201630,550,020,005 根据要求
08920-A1750X2617,5264055201630,550,020,005 根据要求
08920-A1800X2618264055201630,550,020,005 根据要求
08920-A1850X3018,530475520163460,020,005 根据要求
08920-A1900X301930475520163460,020,005 根据要求
08920-A1950X3019,530475520163460,020,005 根据要求
08920-A2000X302030475520163460,020,005 根据要求
08920-A2050X3020,530475520163460,020,005 根据要求
08920-A2100X302130475520163460,020,005 根据要求
08920-A2150X3021,530475520163460,020,005 根据要求
08920-A2200X302230475520163460,020,005 根据要求
08920-A2250X3522,535556625203860,040,008 根据要求
08920-A2300X352335556625203860,040,008 根据要求
08920-A2350X3523,535556625203860,040,008 根据要求
08920-A2400X352435556625203860,040,008 根据要求
08920-A2450X3524,535556625203860,040,008 根据要求
08920-A2500X352535556625203860,040,008 根据要求
08920-A2550X3525,535556625203860,040,008 根据要求
08920-A2600X352635556625203860,040,008 根据要求
08920-A2650X4226,5426266252041,560,040,008 根据要求
08920-A2700X4227426266252041,560,040,008 根据要求
08920-A2750X4227,5426266252041,560,040,008 根据要求
08920-A2800X4228426266252041,560,040,008 根据要求
08920-A2850X4228,5426266252041,560,040,008 根据要求
08920-A2900X4229426266252041,560,040,008 根据要求
08920-A2950X4229,5426266252041,560,040,008 根据要求
08920-A3000X4230426266252041,560,040,008 根据要求
08920-A3050X4830,548696630204580,040,008 根据要求
08920-A3100X483148696630204580,040,008 根据要求
08920-A3150X4831,548696630204580,040,008 根据要求
08920-A3200X483248696630204580,040,008 根据要求
08920-A3250X4832,548696630204580,040,008 根据要求
08920-A3300X483348696630204580,040,008 根据要求
08920-A3350X4833,548696630204580,040,008 根据要求
08920-A3400X483448696630204580,040,008 根据要求
08920-A3450X4834,548696630204580,040,008 根据要求
08920-A3500X483548696630204580,040,008 根据要求
08920-A3550X5535,555776630204980,040,008 根据要求
08920-A3600X553655776630204980,040,008 根据要求
08920-A3650X5536,555776630204980,040,008 根据要求
08920-A3700X553755776630204980,040,008 根据要求
08920-A3750X5537,555776630204980,040,008 根据要求
08920-A3800X553855776630204980,040,008 根据要求
08920-A3850X5538,555776630204980,040,008 根据要求
08920-A3900X553955776630204980,040,008 根据要求
08920-A3950X5539,555776630204980,040,008 根据要求
08920-A4000X554055776630204980,040,008 根据要求
08920-A4050X5540,555776630204980,040,008 根据要求
08920-A4100X554155776630204980,040,008 根据要求
08920-A4150X5541,555776630204980,040,008 根据要求
08920-A4200X554255776630204980,040,008 根据要求
08920-A4250X6242,5628587,535205380,040,008 根据要求
08920-A4300X6243628587,535205380,040,008 根据要求
08920-A4350X6243,5628587,535205380,040,008 根据要求
08920-A4400X6244628587,535205380,040,008 根据要求
08920-A4450X6244,5628587,535205380,040,008 根据要求
08920-A4500X6245628587,535205380,040,008 根据要求
08920-A4550X6245,5628587,535205380,040,008 根据要求
08920-A4600X6246628587,535205380,040,008 根据要求
08920-A4650X6246,5628587,535205380,040,008 根据要求
08920-A4700X6247628587,535205380,040,008 根据要求
08920-A4750X6247,5628587,535205380,040,008 根据要求
08920-A4800X6248628587,535205380,040,008 根据要求

关于本商品的说明

DIN 173 插式钻套

无导入槽的 DIN 173 钻套主要用于借助钻孔工具进行钻孔加工,因为它们可以实现不同钻孔直径的快速切换。

norelem 的 DIN 173 钻套提供 A,K 和 L 型号,并且后两个型号的尺寸为 30。由硬化渗碳钢制成的插式钻套还依照 780 ±40 HV 10 水平进行硬化和抛光,并且可提供高达 48 mm 的直径。如果您需要其他宽度等级,也可选择直径不超过 15 mm,刻度为 0.1 mm。对于更大的直径,其刻度为 0.5 mm。

我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83