norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

在线配置器

产品搜索钻套
您可以使用产品搜索快速、有针对性地找到您所需的产品。
请在下方红色标记的下拉菜单中按步骤选择所需参数。

随后可直接将商品放入购物车并订购。

请您选择所需参数

类型 2
类型
D1=内径

图纸

钻套

DIN 172 – 带领钻孔钻套

凸缘式钻套上的轴环防止钻套在使用时被向下压出。因此,DIN 172 钻套上的轴环略微突出。
  • A 型:
    孔单侧倒圆

  • B 型:
    孔双侧倒圆

DIN 173 – 插入式钻套

相对于圆柱形钻套,插入式钻套有可以快速更换的优点。因此,可以在更短的时间内实现不同直径。结合使用 DIN 173 夹紧套、DIN 912 圆柱头螺丝和 DIN 173 平头螺丝,获得稳定、整洁的效果。
  • A 型:
    无导入槽 – 钻套主要在借助钻孔夹具钻孔时使用,因为可以快速更换不同的直径。

  • K 型:
    用作右车刀的快换式衬套。

  • L 型:
    针对所谓的替换衬套。

DIN 173 – 夹紧套

夹紧套在实践作业中用于固定插入式钻套。通过夹紧套固定插入式钻套能够确保操作机床时的安全。

提示:除了 1.0711 夹紧套,我们还提供钢制 DIN 912 圆柱头螺丝,因此不必另行采购与夹紧套配套使用的圆柱头螺丝。

DIN 179 – 圆柱形钻孔衬套

DIN 179 钻套指圆柱形钻套,由特殊的渗碳钢材制成,经过淬火和打磨。

圆柱形钻套通常用作定位衬套。衬套可以齐平压入。DIN 179 钻套可与 DIN 173 插入式钻套组合使用。
  • A 型:
    孔单侧倒圆

  • B 型:
    孔双侧倒圆
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83