板件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
板件、 圆盘、 板材、 弯板、 四面弯板
板件
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
01040
带 T 型槽底板,灰口铸铁
6 型号
01041
铝制底板
带 T 型槽
4 型号
01042
铝制底板
带螺纹孔
4 型号
01060
钢制底座
5 型号
01126
灰口铸铁底板
带栅格孔
14 型号
01126
灰口铸铁底板,带 T 型槽
14 型号
01126-01
连接件
2 型号
01126-10
灰口铸铁圆形底板
带栅格孔
6 型号
01126-10
灰口铸铁圆形底板
带 T 型槽
4 型号
01127
灰口铸铁快换工装板
带预加工夹紧面
4 型号
01127
灰口铸铁快换工装板
带栅格孔
8 型号
01130
矩形板,精密钢
44 型号
01140
矩形板,灰口铸铁或铝制
186 型号
01148
灰口铸铁工装板
带预加工夹紧面
4 型号
01148
灰口铸铁工装板
带 T 型槽
8 型号
01148
灰口铸铁工装板
带栅格孔
8 型号
01150
托盘,灰口铸铁
10 型号
01160
板条,灰口铸铁或铝制
32 型号
01180
底板,带法兰,灰口铸铁
4 型号