norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
灰口铸铁圆形底板 带 T 型槽
01126-10

灰口铸铁圆形底板 带 T 型槽

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:GJL 300.规格:支撑面和夹紧面经打磨处理。提示:带 T 型槽的圆形底板通过模块化方式搭建夹具。这些底板直接定位和固定在机台上。
纵向与横向精确的凹槽间距确保了夹紧作业极高的重复精度。
定向孔用于将底板在机台上对齐。
用于固定底板的定位销须另行订购。
供货清单包括用于吊装的带 T 型槽螺母的环形螺栓。
应要求提供其他尺寸。
根据要求:其他尺寸。图纸提示:
1) 内六角螺栓的通孔 DIN 912 (D4)
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 01126-10 灰口铸铁圆形底板 带 T 型槽 244 kB
 定位基础元件的技术资料 1,6 MB

图纸

灰口铸铁圆形底板 带 T 型槽

商品选择/筛选

订货号D2H

H4D4L2L6L9BN=槽宽NL=装配孔数量NB=装配孔数量CAD配件价格订购
01126-10-314300503005023M12150250751422 根据要求
01126-10-314400504005023M12250350751444 根据要求
01126-10-318500655006530M163004501001844 根据要求
01126-10-318600656006530M164005501001844 根据要求