01060
钢制底座
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
板件、 圆盘、 板材、 弯板、 四面弯板
板件
钢制底座
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调质钢 1.1181。
规格:
亮色。
图纸提示:
加工面:±0.25 mm
厚度:+0/-0.5 mm
未加工面:±2 mm
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 01060 钢制底座
159 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
L
L1
B
B1
S
D
CAD
配件
价格
订购
01060-01
125
100
100
80
12
11
根据要求
01060-02
160
140
125
100
16
11
根据要求
01060-03
200
180
160
140
20
13
根据要求
01060-04
250
220
200
180
20
13
根据要求
01060-05
315
280
250
220
20
13
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-18
|
>
|
>>
01040
带 T 型槽底板,灰口铸铁
01041
铝制底板
带 T 型槽
01042
铝制底板
带螺纹孔
01126
灰口铸铁底板, 带栅格孔
01126
灰口铸铁底板,带 T 型槽
01126-01
连接件
01126-10
灰口铸铁圆形底板, 带栅格孔
01126-10
灰口铸铁圆形底板, 带 T 型槽
01127
灰口铸铁快换工装板
带预加工夹紧面
01127
灰口铸铁快换工装板
带栅格孔
<<
|
<
|
1-10
|
11-18