norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
矩形板,灰口铸铁或铝制
01140

矩形板,灰口铸铁或铝制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:GJL 250 经退火处理,或者 EN AW-7075。提示:其长度 L 通过锯切进行加工,
并且提供一定的加工余量。
图纸提示:
加工面:
灰口铸铁:+0.2 mm / +0.5 mm
铝制:±0.1 mm

长度公差:
≤ 200 mm:+1/+5
从 201 mm 至 400 mm:+4/+15
> 400 mm:+13/+40
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 01140 矩形板,灰口铸铁或铝制 159 kB

图纸

矩形板,灰口铸铁或铝制

商品选择/筛选

订货号主体
材料
L = 长度BS状态CAD配件价格订购
01140-01X300灰口铸铁3004010 根据要求
01140-02X300灰口铸铁3005012 根据要求
01140-03X300灰口铸铁3006316 根据要求
01140-04X200灰口铸铁2008020 根据要求
01140-04X300灰口铸铁3008020 根据要求
01140-04X400灰口铸铁4008020 根据要求
01140-04X600灰口铸铁6008020 根据要求
01140-04X800灰口铸铁8008020不再供货 根据要求
01140-05X200灰口铸铁20010020 根据要求
01140-05X300灰口铸铁30010020 根据要求
01140-05X400灰口铸铁40010020 根据要求
01140-05X600灰口铸铁60010020 根据要求
01140-05X800灰口铸铁80010020不再供货 根据要求
01140-06X200灰口铸铁20016020 根据要求
01140-06X300灰口铸铁30016020 根据要求
01140-06X400灰口铸铁40016020 根据要求
01140-06X600灰口铸铁60016020 根据要求
01140-06X800灰口铸铁80016020不再供货 根据要求
01140-061X200灰口铸铁20020020 根据要求
01140-061X300灰口铸铁30020020 根据要求
01140-061X400灰口铸铁40020020 根据要求
01140-061X600灰口铸铁60020020 根据要求
01140-061X800灰口铸铁80020020不再供货 根据要求
01140-062X200灰口铸铁20025020 根据要求
01140-062X300灰口铸铁30025020 根据要求
01140-062X400灰口铸铁40025020 根据要求
01140-062X600灰口铸铁60025020 根据要求
01140-062X800灰口铸铁80025020不再供货 根据要求
01140-07X200灰口铸铁20012525 根据要求
01140-07X300灰口铸铁30012525 根据要求
01140-07X400灰口铸铁40012525 根据要求
01140-07X600灰口铸铁60012525 根据要求
01140-07X800灰口铸铁80012525不再供货 根据要求
01140-07X1200灰口铸铁120012525 根据要求
01140-08X200灰口铸铁20020025 根据要求
01140-08X300灰口铸铁30020025 根据要求
01140-08X400灰口铸铁40020025 根据要求
01140-08X600灰口铸铁60020025 根据要求
01140-08X800灰口铸铁80020025不再供货 根据要求
01140-08X1200灰口铸铁120020025 根据要求
01140-081X200灰口铸铁20025025 根据要求
01140-081X300灰口铸铁30025025 根据要求
01140-081X400灰口铸铁40025025 根据要求
01140-081X600灰口铸铁60025025 根据要求
01140-081X800灰口铸铁80025025不再供货 根据要求
01140-081X1200灰口铸铁120025025 根据要求
01140-082X200灰口铸铁20031525 根据要求
01140-082X300灰口铸铁30031525 根据要求
01140-082X400灰口铸铁40031525 根据要求
01140-082X600灰口铸铁60031525 根据要求
01140-082X800灰口铸铁80031525不再供货 根据要求
01140-082X1200灰口铸铁120031525 根据要求
01140-09X200灰口铸铁20016032 根据要求
01140-09X300灰口铸铁30016032 根据要求
01140-09X400灰口铸铁40016032 根据要求
01140-09X600灰口铸铁60016032 根据要求
01140-09X800灰口铸铁80016032不再供货 根据要求
01140-09X1200灰口铸铁120016032 根据要求
01140-10X200灰口铸铁20025032 根据要求
01140-10X300灰口铸铁30025032 根据要求
01140-10X400灰口铸铁40025032 根据要求
01140-10X600灰口铸铁60025032 根据要求
01140-10X800灰口铸铁80025032不再供货 根据要求
01140-10X1200灰口铸铁120025032 根据要求
01140-101X200灰口铸铁20031532 根据要求
01140-101X400灰口铸铁40031532 根据要求
01140-101X600灰口铸铁60031532 根据要求
01140-101X800灰口铸铁80031532不再供货 根据要求
01140-101X1200灰口铸铁120031532 根据要求
01140-102X300灰口铸铁30040032 根据要求
01140-102X400灰口铸铁40040032 根据要求
01140-102X600灰口铸铁60040032 根据要求
01140-102X800灰口铸铁80040032不再供货 根据要求
01140-102X1200灰口铸铁120040032 根据要求
01140-11X200灰口铸铁20020040 根据要求
01140-11X400灰口铸铁40020040 根据要求
01140-11X600灰口铸铁60020040 根据要求
01140-11X800灰口铸铁80020040不再供货 根据要求
01140-11X1200灰口铸铁120020040 根据要求
01140-12X200灰口铸铁20025040 根据要求
01140-12X400灰口铸铁40025040 根据要求
01140-12X600灰口铸铁60025040 根据要求
01140-12X800灰口铸铁80025040不再供货 根据要求
01140-12X1200灰口铸铁120025040 根据要求
01140-120X200灰口铸铁20031540 根据要求
01140-120X400灰口铸铁40031540 根据要求
01140-120X600灰口铸铁60031540 根据要求
01140-120X800灰口铸铁80031540不再供货 根据要求
01140-120X1200灰口铸铁120031540 根据要求
01140-121X300灰口铸铁30040040 根据要求
01140-121X400灰口铸铁40040040 根据要求
01140-121X600灰口铸铁60040040 根据要求
01140-121X800灰口铸铁80040040不再供货 根据要求
01140-121X1200灰口铸铁120040040 根据要求
01140-13X200灰口铸铁20031550 根据要求
01140-13X400灰口铸铁40031550 根据要求
01140-13X600灰口铸铁60031550 根据要求
01140-13X800灰口铸铁80031550不再供货 根据要求
01140-13X1200灰口铸铁120031550 根据要求
01140-131X300灰口铸铁30050050 根据要求
01140-131X400灰口铸铁40050050 根据要求
01140-131X600灰口铸铁60050050 根据要求
01140-131X800灰口铸铁80050050不再供货 根据要求
01140-131X1200灰口铸铁120050050 根据要求
01140-201X300铝制3004010 根据要求
01140-202X300铝制3005012 根据要求
01140-203X300铝制3006316 根据要求
01140-204X200铝制2008020 根据要求
01140-204X300铝制3008020 根据要求
01140-204X400铝制4008020 根据要求
01140-204X600铝制6008020 根据要求
01140-204X800铝制8008020 根据要求
01140-205X200铝制20010020 根据要求
01140-205X300铝制30010020 根据要求
01140-205X400铝制40010020 根据要求
01140-205X600铝制60010020 根据要求
01140-205X800铝制80010020 根据要求
01140-206X200铝制20016020 根据要求
01140-206X300铝制30016020 根据要求
01140-206X400铝制40016020 根据要求
01140-206X600铝制60016020 根据要求
01140-206X800铝制80016020 根据要求
01140-2061X200铝制20020020 根据要求
01140-2061X300铝制30020020 根据要求
01140-2061X400铝制40020020 根据要求
01140-2061X600铝制60020020 根据要求
01140-2061X800铝制80020020 根据要求
01140-2062X200铝制20025020 根据要求
01140-2062X300铝制30025020 根据要求
01140-2062X400铝制40025020 根据要求
01140-2062X600铝制60025020 根据要求
01140-2062X800铝制80025020 根据要求
01140-207X200铝制20012525 根据要求
01140-207X300铝制30012525 根据要求
01140-207X400铝制40012525 根据要求
01140-207X600铝制60012525 根据要求
01140-207X800铝制80012525 根据要求
01140-207X1200铝制120012525 根据要求
01140-208X200铝制20020025 根据要求
01140-208X300铝制30020025 根据要求
01140-208X400铝制40020025 根据要求
01140-208X600铝制60020025 根据要求
01140-208X800铝制80020025 根据要求
01140-208X1200铝制120020025 根据要求
01140-2081X200铝制20025025 根据要求
01140-2081X300铝制30025025 根据要求
01140-2081X400铝制40025025 根据要求
01140-2081X600铝制60025025 根据要求
01140-2081X800铝制80025025 根据要求
01140-2081X1200铝制120025025 根据要求
01140-2082X300铝制30031525 根据要求
01140-2082X400铝制40031525 根据要求
01140-2082X600铝制60031525 根据要求
01140-2082X800铝制80031525 根据要求
01140-2082X1200铝制120031525 根据要求
01140-209X200铝制20016032 根据要求
01140-209X300铝制30016032 根据要求
01140-209X400铝制40016032 根据要求
01140-209X600铝制60016032 根据要求
01140-209X800铝制80016032 根据要求
01140-209X1200铝制120016032 根据要求
01140-210X200铝制20025032 根据要求
01140-210X300铝制30025032 根据要求
01140-210X400铝制40025032 根据要求
01140-210X600铝制60025032 根据要求
01140-210X800铝制80025032 根据要求
01140-210X1200铝制120025032 根据要求
01140-2101X400铝制40031532 根据要求
01140-2101X600铝制60031532 根据要求
01140-2101X800铝制80031532 根据要求
01140-2101X1200铝制120031532 根据要求
01140-2102X200铝制20040032 根据要求
01140-2102X300铝制30040032 根据要求
01140-2102X400铝制40040032 根据要求
01140-2102X600铝制60040032 根据要求
01140-2102X800铝制80040032 根据要求
01140-2102X1200铝制120040032 根据要求
01140-211X200铝制20020040 根据要求
01140-211X400铝制40020040 根据要求
01140-211X600铝制60020040 根据要求
01140-211X800铝制80020040 根据要求
01140-211X1200铝制120020040 根据要求
01140-212X400铝制40025040 根据要求
01140-212X600铝制60025040 根据要求
01140-212X800铝制80025040 根据要求
01140-212X1200铝制120025040 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83