Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pouzdro modré, pozinkované.
Montážní podložka kalená a brynýrovaná.
Upozornění:Podle oblasti využití je možné si tlačný čep vyrobit a zašroubovat ho do závitu montážní podložky.
Při využití zdvihu (S) a příslušné délky (L1) lze docílit odpovídající boční tlak (F).
Provedení B je navíc vybaveno těsněním proti vniknutí špón a nečistot.
Odkaz na výkres:
Provedení A: bez těsnění
Provedení B: s těsněním

1) montážní nářadí
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03336 Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu 140 kB

Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu, provedení A, bez utěsnění

více informací

Výkresy

Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu, provedení A, bez utěsnění

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloProvedeníLL1DD1±SF
cca N
SWKObjednací číslo
pro montážní
nářadí
Filtr
03336-1020XA11,5/19/26,54M12M41,620102x60°03334-06
03336-1050XA11,5/19/26,54M12M41,650102x60°03334-06
03336-1100XA11,5/19/26,54M12M41,6100102x60°03334-06
03336-1040XA11,5/19/26,57,5M12M4240102x60°03334-06
03336-1075XA11,5/19/26,57,5M12M4275102x60°03334-06
03336-1150XA11,5/19/26,57,5M12M42100102x60°03334-06
03336-1100XA18/31,5/4511,5M18X1,5M63,2100162,5x60°03334-10
03336-1200XA18/31,5/4511,5M18X1,5M63,2150162,5x60°03334-10
03336-1300XA18/31,5/4511,5M18X1,5M63,2200162,5x60°03334-10

Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu, provedení B, s utěsněním

více informací

Výkresy

Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu, provedení B, s utěsněním

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloProvedeníLL1DD1±SF
cca N
SWKObjednací číslo
pro montážní
nářadí
Filtr
03336-2020XB11,5/19/26,54M12M41,620102x60°03334-06
03336-2050XB11,5/19/26,54M12M41,650102x60°03334-06
03336-2100XB11,5/19/26,54M12M41,6100102x60°03334-06
03336-2040XB11,5/19/26,57,5M12M4240102x60°03334-06
03336-2075XB11,5/19/26,57,5M12M4275102x60°03334-06
03336-2150XB11,5/19/26,57,5M12M42100102x60°03334-06
03336-2100XB18/31,5/4511,5M18X1,5M63,2100162,5x60°03334-10
03336-2200XB18/31,5/4511,5M18X1,5M63,2150162,5x60°03334-10
03336-2300XB18/31,5/4511,5M18X1,5M63,2200162,5x60°03334-10

Montážní nářadí

více informací

Výkresy

Montážní nářadí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Hodí se pro
pružné boční
opěrky s D =
CADPřís.CenaObjednat
03334-06M1215,87 €
03334-10M1818,89 €