|
|
03336_BPružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pouzdro modré, pozinkované. Montážní podložka kalená a brynýrovaná.Upozornění:Podle oblasti využití je možné si tlačný čep vyrobit a zašroubovat ho do závitu montážní podložky. Při využití zdvihu (S) a příslušné délky (L1) lze docílit odpovídající boční tlak (F). Provedení B je navíc vybaveno těsněním proti vniknutí špón a nečistot.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | L | L1 | D | D1 | ±S | F cca N | SW | K | Objednací číslo pro montážní nářadí | Filtr |
---|
03336-2020X | B | 11,5/19/26,5 | 4 | M12 | M4 | 1,6 | 20 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-2050X | B | 11,5/19/26,5 | 4 | M12 | M4 | 1,6 | 50 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-2100X | B | 11,5/19/26,5 | 4 | M12 | M4 | 1,6 | 100 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-2040X | B | 11,5/19/26,5 | 7,5 | M12 | M4 | 2 | 40 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-2075X | B | 11,5/19/26,5 | 7,5 | M12 | M4 | 2 | 75 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-2150X | B | 11,5/19/26,5 | 7,5 | M12 | M4 | 2 | 100 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-2100X | B | 18/31,5/45 | 11,5 | M18X1,5 | M6 | 3,2 | 100 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | 03336-2200X | B | 18/31,5/45 | 11,5 | M18X1,5 | M6 | 3,2 | 150 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | 03336-2300X | B | 18/31,5/45 | 11,5 | M18X1,5 | M6 | 3,2 | 200 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|