|
|
03331Excentrická upínací pouzdra se středicím otvorem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305. Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Použijte montážní otvor H7. Otáčením závitového kolíku vzniká plošný tlak. Pomocí nastavitelného čepového klíče lze výstředník radiálně uvést do správné polohy a zafixovat prostřednictvím závitového kolíku.Použití:Excentrická upínací pouzdra se používají např. jako doraz nebo vyrovnání tolerance.
1) Středicí otvor DIN 332-1, provedení A 2) Základní tvar s centrováním 3) S drážkou ve stupnici jako optickým dorazem 4) Průchozí otvor 5) Závitový otvorPřednosti:- jednoduchá manipulace - upínání pomocí závitového kolíku - malý montážní prostor - libovolná montážní poloha - individuální použití - rozmanité použitíZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | H | M | SW | T | Moment utažení Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03331-101 | 10 | 10 | 1 | 2,12 | 9,8 | 2,25 | 2 | 1,9 | 1,5 |  | | 19,16 € | | 03331-121 | 12 | 12 | 1,6 | 3,35 | 11,8 | 2 | 2 | 2,9 | 1,5 |  | | 19,93 € | | 03331-151 | 15 | 15 | 2,5 | 5,3 | 14,8 | 2,25 | 2,5 | 4,6 | 2 |  | | 20,73 € | | 03331-181 | 18 | 18 | 4 | 8,5 | 15,8 | 2,25 | 2,5 | 7,4 | 2 |  | | 21,80 € | | 03331-201 | 20 | 20 | 4 | 8,5 | 19,8 | 3 | 3 | 7,4 | 5 |  | | 22,92 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|