Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pouzdro modré, pozinkované.
Čep pružiny brynýrovaný.
Upozornění:Oboustranné závity umožňují rozličná nasazení pro individuální aplikace, jako např. s prizmatickými podložkami, tlačnými čepy, výkyvnými opěrkami, madly, knoflíky, rýhovanými maticemi atd.Montáž:K zabránění protočení závitového pouzdra se doporučuje zajišťovač šroubů LOCTITE 97990-243....Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03338 Pružné tažné a tlačné prvky 287 kB

Výkresy

Pružné tažné a tlačné prvky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3HLL1L2L3SW1SW2
4-ti
hranný
Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
03338-1202004M1267M4x83,5114,551610520 6,31 €
03338-1202006M1267M4x8618,5751610520 6,65 €
03338-1202010M1267M4x810261151610520 6,96 €
03338-1206003M1267M4x83114,5516101240 6,31 €
03338-1206005M1267M4x8518,57516101240 6,65 €
03338-1206008M1267M4x882611516101240 6,96 €
03338-1212503M1267M4x83114,55161020100 6,31 €
03338-1212505M1267M4x8518,575161020100 6,65 €
03338-1212508M1267M4x8826115161020100 6,96 €
03338-1815004M18x1,51011M6x12417662,591650150 6,65 €
03338-1815007M18x1,51011M6x12729,511,562,591650150 7,27 €
03338-1815013M18x1,51011M6x1212,545,51662,591650150 7,85 €