Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tlačný čep ocelový, tvrzeno a pozinkováno.
Pouzdro modré, pozinkované.
Upozornění:Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem je možné individuálně nastavit na upínaný díl. Závitové pouzdro se hodí pro našroubování do tenkých plechů, a to proto, že ho můžeme upevnit jednou nebo dvěma maticemi.
W a Z podle specifikace zákazníka.
Odkaz na výkres:
1) Montážní nářadí
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03334 Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem 234 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem

Pružné boční opěrky bez těsnění

více informací

Výkresy

Pružné boční opěrky bez těsnění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2Materiál
komponenty
LL1DD1±SF
cca N
XSWKObjednací číslo
pro montážní
nářadí
CADPřís.CenaObjednat
03334-1020X12bez těsněníocel11,56,7M1250,8201,6102x60°03334-06  7,75 €
03334-1020X20bez těsněníocel196,7M1250,8201,6102x60°03334-06  8,15 €
03334-1020X27bez těsněníocel26,56,7M1250,8201,6102x60°03334-06  8,54 €
03334-1050X12bez těsněníocel11,56,7M1250,8501,6102x60°03334-06  7,75 €
03334-1050X20bez těsněníocel196,7M1250,8501,6102x60°03334-06  8,15 €
03334-1050X27bez těsněníocel26,56,7M1250,8501,6102x60°03334-06  8,54 €
03334-1100X12bez těsněníocel11,56,7M1250,81001,6102x60°03334-06  7,75 €
03334-1100X20bez těsněníocel196,7M1250,81001,6102x60°03334-06  8,15 €
03334-1100X27bez těsněníocel26,56,7M1250,81001,6102x60°03334-06  8,54 €
03334-1040X12bez těsněníocel11,510,7M1261401,8102x60°03334-06  8,15 €
03334-1040X20bez těsněníocel1910,7M1261401,8102x60°03334-06  8,54 €
03334-1040X27bez těsněníocel26,510,7M1261401,8102x60°03334-06  8,92 €
03334-1075X12bez těsněníocel11,510,7M1261751,8102x60°03334-06  8,15 €
03334-1075X20bez těsněníocel1910,7M1261751,8102x60°03334-06  8,54 €
03334-1075X27bez těsněníocel26,510,7M1261751,8102x60°03334-06  8,92 €
03334-1150X12bez těsněníocel11,510,7M12611001,8102x60°03334-06  8,15 €
03334-1150X20bez těsněníocel1910,7M12611001,8102x60°03334-06  8,54 €
03334-1150X27bez těsněníocel26,510,7M12611001,8102x60°03334-06  8,92 €
03334-1100X16bez těsněníocel1816,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  8,54 €
03334-1100X29bez těsněníocel31,516,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  9,36 €
03334-1100X43bez těsněníocel4516,7M18X1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  10,15 €
03334-1200X16bez těsněníocel1816,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  8,54 €
03334-1200X29bez těsněníocel31,516,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  9,36 €
03334-1200X43bez těsněníocel4516,7M18X1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  10,15 €
03334-1300X16bez těsněníocel1816,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  8,54 €
03334-1300X29bez těsněníocel31,516,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  9,36 €
03334-1300X43bez těsněníocel4516,7M18X1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  10,15 €

Pružné boční opěrky s těsněním

více informací

Výkresy

Pružné boční opěrky s těsněním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2Materiál
komponenty
LL1DD1±SF
cca N
XSWKObjednací číslo
pro montážní
nářadí
CADPřís.CenaObjednat
03334-3020X12s těsněnímocel11,56M1250,8201,6102x60°03334-06  8,73 €
03334-3020X20s těsněnímocel196M1250,8201,6102x60°03334-06  9,15 €
03334-3020X27s těsněnímocel26,56M1250,8201,6102x60°03334-06  9,57 €
03334-3050X12s těsněnímocel11,56M1250,8501,6102x60°03334-06  8,73 €
03334-3050X20s těsněnímocel196M1250,8501,6102x60°03334-06  9,15 €
03334-3050X27s těsněnímocel26,56M1250,8501,6102x60°03334-06  9,57 €
03334-3100X12s těsněnímocel11,56M1250,81001,6102x60°03334-06  8,73 €
03334-3100X20s těsněnímocel196M1250,81001,6102x60°03334-06  9,15 €
03334-3100X27s těsněnímocel26,56M1250,81001,6102x60°03334-06  9,57 €
03334-3040X12s těsněnímocel11,510M1261401,8102x60°03334-06  9,15 €
03334-3040X20s těsněnímocel1910M1261401,8102x60°03334-06  9,57 €
03334-3040X27s těsněnímocel26,510M1261401,8102x60°03334-06  9,96 €
03334-3075X12s těsněnímocel11,510M1261751,8102x60°03334-06  9,15 €
03334-3075X20s těsněnímocel1910M1261751,8102x60°03334-06  9,57 €
03334-3075X27s těsněnímocel26,510M1261751,8102x60°03334-06  9,96 €
03334-3150X12s těsněnímocel11,510M12611001,8102x60°03334-06  9,15 €
03334-3150X20s těsněnímocel1910M12611001,8102x60°03334-06  9,57 €
03334-3150X27s těsněnímocel26,510M12611001,8102x60°03334-06  9,96 €
03334-3100X16s těsněnímocel1816M18X1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  9,57 €
03334-3100X29s těsněnímocel31,516M18X1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  10,37 €
03334-3100X43s těsněnímocel4516M18X1,5101,61003,2162,5x60°03334-10  11,16 €
03334-3200X16s těsněnímocel1816M18X1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  9,57 €
03334-3200X29s těsněnímocel31,516M18X1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  10,37 €
03334-3200X43s těsněnímocel4516M18X1,5101,61503,2162,5x60°03334-10  11,16 €
03334-3300X16s těsněnímocel1816M18X1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  9,57 €
03334-3300X29s těsněnímocel31,516M18X1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  10,37 €
03334-3300X43s těsněnímocel4516M18X1,5101,62003,2162,5x60°03334-10  11,16 €