Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Pomocí excentrů je možné přesně usadit boční opěrky přímo k obrobku.Odkaz na výkres:
1) Montážní nářadí
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03330 Excentry a montážní nářadí pro pružné boční opěrky 211 kB

Výkresy (celkový přehled)

Excentry a montážní nářadí pro pružné boční opěrky

Montážní nářadí pro pružné boční opěrky

více informací

Výkresy

Montážní nářadí pro pružné boční opěrky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Hodí se pro
pružné boční opěrky
s D =
CADPřís.CenaObjednat
03330-036 11,12 €
03330-0510 13,04 €
03330-0812 15,17 €
03330-1016 16,50 €

Excentr pro pružné boční opěrky

více informací

Výkresy

Excentr pro pružné boční opěrky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D1D2D3HMHodí se pro
pružné boční opěrky
s D =
CADPřís.CenaObjednat
03330-120126129,926 24,21 €
03330-150158159,928 25,98 €
03330-16016101611,9210 27,66 €
03330-18018121813,9212 29,76 €
03330-25025162517,9316 34,13 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83