Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro hliníkové.
Montážní podložka z oceli.
Pružina z oceli.
Provedení: Pouzdro modré, pozinkované.
Montážní podložka kalená a brynýrovaná.
Upozornění:Podle oblasti využití je možné si tlačný čep vyrobit a zašroubovat ho do závitu montážní podložky.
Při využití zdvihu (S) a příslušné délky (L1) lze docílit odpovídající boční tlak (F).
Provedení B je navíc vybaveno těsněním proti vniknutí špón a nečistot.
Odkaz na výkres:
Provedení A: bez těsnění
Provedení B: s těsněním
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03332 Pružné boční opěrky bez tlačného čepu 140 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné boční opěrky bez tlačného čepu

Pružné boční opěrky bez tlačného čepu, provedení A, bez utěsnění

více informací

Výkresy

Pružné boční opěrky bez tlačného čepu, provedení A, bez utěsnění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2LL1SF
cca N
CADPřís.CenaObjednat
03332-31054A10M4101241,620 6,54 €
03332-31056A10M4101241,650 6,54 €
03332-31058A10M4101241,6100 6,54 €
03332-31064A10M410127,5240 6,96 €
03332-31066A10M410127,5275 6,96 €
03332-31068A10M410127,52100 6,96 €
03332-31104A16M6161811,53,2100 8,17 €
03332-31106A16M6161811,53,2150 8,17 €
03332-31108A16M6161811,53,2200 8,17 €

Pružné boční opěrky bez tlačného čepu, provedení B, s utěsněním

více informací

Výkresy

Pružné boční opěrky bez tlačného čepu, provedení B, s utěsněním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2LL1SF
cca N
CADPřís.CenaObjednat
03332-32054B10M4101241,620 7,95 €
03332-32056B10M4101241,650 7,95 €
03332-32058B10M4101241,6100 7,95 €
03332-32064B10M410127,5240 8,40 €
03332-32066B10M410127,5275 8,40 €
03332-32068B10M410127,52100 8,40 €
03332-32104B16M6161811,53,2100 9,63 €
03332-32106B16M6161811,53,2150 9,63 €
03332-32108B16M6161811,53,2200 9,63 €