|
|
03332_BPružné boční opěrky bez tlačného čepu, provedení B, s utěsněním |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro hliníkové. Montážní podložka z oceli. Pružina z oceli.Provedení: Pouzdro modře pozinkované.Upozornění:Podle oblasti využití je možné si tlačný čep vyrobit a zašroubovat ho do závitu montážní podložky. Při využití zdvihu (S) a příslušné délky (L1) lze docílit odpovídající boční tlak (F). Provedení B je navíc vybaveno těsněním proti vniknutí špón a nečistot.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | S | F cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03332-32054 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 20 | | | 7,95 € | | 03332-32056 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 50 | | | 7,95 € | | 03332-32058 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 100 | | | 7,95 € | | 03332-32064 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 40 | | | 8,40 € | | 03332-32066 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 75 | | | 8,40 € | | 03332-32068 | B | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 100 | | | 8,40 € | | 03332-32104 | B | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 100 | | | 9,63 € | | 03332-32106 | B | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 150 | | | 9,63 € | | 03332-32108 | B | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 200 | | | 9,63 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|