|
|
03332_APružné boční opěrky bez tlačného čepu, provedení A, bez utěsnění |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro hliníkové. Montážní podložka z oceli. Pružina z oceli.Provedení: Pouzdro modře pozinkované.Upozornění:Podle oblasti využití je možné si tlačný čep vyrobit a zašroubovat ho do závitu montážní podložky. Při využití zdvihu (S) a příslušné délky (L1) lze docílit odpovídající boční tlak (F). Provedení B je navíc vybaveno těsněním proti vniknutí špón a nečistot.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | S | F cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03332-31054 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 20 | | | 6,54 € | | 03332-31056 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 50 | | | 6,54 € | | 03332-31058 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 4 | 1,6 | 100 | | | 6,54 € | | 03332-31064 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 40 | | | 6,96 € | | 03332-31066 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 75 | | | 6,96 € | | 03332-31068 | A | 10 | M4 | 10 | 12 | 7,5 | 2 | 100 | | | 6,96 € | | 03332-31104 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 100 | | | 8,17 € | | 03332-31106 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 150 | | | 8,17 € | | 03332-31108 | A | 16 | M6 | 16 | 18 | 11,5 | 3,2 | 200 | | | 8,17 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|