Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Závitové pouzdro, pozinkované, modře pasivované.
Závitový čep cementovaný a kalený, brynýrovaný.
Standardní síla pružiny, zesílená síla pružiny.
Upozornění:Pružné tažné a tlačné prvky, známé rovněž jako univerzální tlačné prvky, slouží k aretaci, ustavení polohy nebo k sevření různých konstrukčních částí. Závitový čep, který je díky svému šestihrannému tvaru zajištěn proti pootočení, lze použít buď jako tažný, nebo jako tlačný prvek.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03339 Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení 162 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružné tažné a tlačné prvky  s pojistkou proti pootočení

Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení v provedení I

více informací

Výkresy

Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení v provedení I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníSíla
pružiny
DSWD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3T
min.
CADPřís.CenaObjednat
03339-1112IstandardníM12X1,58M45,56,7816386,122027,51,388 8,53 €
03339-1116IstandardníM16x1,511M581025718,728381,310 9,60 €
03339-1120IstandardníM20X1,514M61012,24014010,334472,712 11,97 €
03339-1212IzvětšenáM12X1,58M45,56,7820606,122027,51,388 8,53 €
03339-1216IzvětšenáM16x1,511M5810351038,728381,310 9,60 €
03339-1220IzvětšenáM20X1,514M61012,26017510,334472,712 11,97 €

Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení, provedení H

více informací

Výkresy

Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení, provedení H

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Síla
pružiny
DD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3RSWT
min.
CADPřís.CenaObjednat
03339-2112HstandardníM12X1,5M45,56,7816386,122027,51,385,588 7,76 €
03339-2116HstandardníM16x1,5M581025718,728381,371110 8,91 €
03339-2120HstandardníM20X1,5M61012,24014010,334472,791412 10,71 €
03339-2212HzvětšenáM12X1,5M45,56,7820606,122027,51,385,588 7,76 €
03339-2216HzvětšenáM16x1,5M5810351038,728381,371110 8,91 €
03339-2220HzvětšenáM20X1,5M61012,26017510,334472,791412 10,71 €

Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení, provedení K

více informací

Výkresy

Pružné tažné a tlačné prvky s pojistkou proti pootočení, provedení K

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníSíla
pružiny
DSWD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3T
min.
CADPřís.CenaObjednat
03339-3112KstandardníM12X1,58M45,56,7816386,122027,51,388 7,12 €
03339-3116KstandardníM16x1,511M581025718,728381,310 8,36 €
03339-3120KstandardníM20X1,514M61012,24014010,334472,712 10,52 €
03339-3212KzvětšenáM12X1,58M45,56,7820606,122027,51,388 7,12 €
03339-3216KzvětšenáM16x1,511M5810351038,728381,310 8,36 €
03339-3220KzvětšenáM20X1,514M61012,26017510,334472,712 10,52 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83