Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pouzdro modré, pozinkované.
Montážní podložka kalená a brynýrovaná.
Upozornění:Podle oblasti využití je možné si tlačný čep vyrobit a zašroubovat ho do závitu montážní podložky.
Při využití zdvihu (S) a příslušné délky (L1) lze docílit odpovídající boční tlak (F).
Provedení B je navíc vybaveno těsněním proti vniknutí špón a nečistot.
Odkaz na výkres:
1) Montážní nářadí
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03336_A Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu, provedení A, bez utěsnění 184 kB

Výkresy

Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu, provedení A, bez utěsnění

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloProvedeníDD1KLL1±SSWF
cca N
Objednací číslo
pro montážní
nářadí
CADPřís.CenaObjednat
03336-1020X12AM12M42x60°11,541,6102003334-06  7,75 €
03336-1020X20AM12M42x60°1941,6102003334-06  8,15 €
03336-1020X27AM12M42x60°26,541,6102003334-06  8,54 €
03336-1050X12AM12M42x60°11,541,6105003334-06  7,75 €
03336-1050X20AM12M42x60°1941,6105003334-06  8,15 €
03336-1050X27AM12M42x60°26,541,6105003334-06  8,54 €
03336-1100X12AM12M42x60°11,541,61010003334-06  7,75 €
03336-1100X20AM12M42x60°1941,61010003334-06  8,15 €
03336-1100X27AM12M42x60°26,541,61010003334-06  8,54 €
03336-1040X12AM12M42x60°11,57,52104003334-06  8,15 €
03336-1040X20AM12M42x60°197,52104003334-06  8,54 €
03336-1040X27AM12M42x60°26,57,52104003334-06  8,92 €
03336-1075X12AM12M42x60°11,57,52107503334-06  8,15 €
03336-1075X20AM12M42x60°197,52107503334-06  8,54 €
03336-1075X27AM12M42x60°26,57,52107503334-06  8,92 €
03336-1150X12AM12M42x60°11,57,521010003334-06  8,15 €
03336-1150X20AM12M42x60°197,521010003334-06  8,54 €
03336-1150X27AM12M42x60°26,57,521010003334-06  8,92 €
03336-1100X16AM18X1,5M62,5x60°1811,53,21610003334-10  8,54 €
03336-1100X29AM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21610003334-10  9,36 €
03336-1100X43AM18X1,5M62,5x60°4511,53,21610003334-10  10,15 €
03336-1200X16AM18X1,5M62,5x60°1811,53,21615003334-10  8,54 €
03336-1200X29AM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21615003334-10  9,36 €
03336-1200X43AM18X1,5M62,5x60°4511,53,21615003334-10  10,15 €
03336-1300X16AM18X1,5M62,5x60°1811,53,21620003334-10  8,54 €
03336-1300X29AM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21620003334-10  9,36 €
03336-1300X43AM18X1,5M62,5x60°4511,53,21620003334-10  10,15 €