|
|
03336_APružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pouzdro modré, pozinkované. Montážní podložka kalená a brynýrovaná.Upozornění:Podle oblasti využití je možné si tlačný čep vyrobit a zašroubovat ho do závitu montážní podložky. Při využití zdvihu (S) a příslušné délky (L1) lze docílit odpovídající boční tlak (F). Provedení B je navíc vybaveno těsněním proti vniknutí špón a nečistot.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | L | L1 | D | D1 | ±S | F cca N | SW | K | Objednací číslo pro montážní nářadí | Filtr |
---|
03336-1020X | A | 11,5/19/26,5 | 4 | M12 | M4 | 1,6 | 20 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-1050X | A | 11,5/19/26,5 | 4 | M12 | M4 | 1,6 | 50 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-1100X | A | 11,5/19/26,5 | 4 | M12 | M4 | 1,6 | 100 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-1040X | A | 11,5/19/26,5 | 7,5 | M12 | M4 | 2 | 40 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-1075X | A | 11,5/19/26,5 | 7,5 | M12 | M4 | 2 | 75 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-1150X | A | 11,5/19/26,5 | 7,5 | M12 | M4 | 2 | 100 | 10 | 2x60° | 03334-06 | | 03336-1100X | A | 18/31,5/45 | 11,5 | M18X1,5 | M6 | 3,2 | 100 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | 03336-1200X | A | 18/31,5/45 | 11,5 | M18X1,5 | M6 | 3,2 | 150 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | | 03336-1300X | A | 18/31,5/45 | 11,5 | M18X1,5 | M6 | 3,2 | 200 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|