Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pouzdro modré, pozinkované.
Montážní podložka kalená a brynýrovaná.
Upozornění:Podle oblasti využití je možné si tlačný čep vyrobit a zašroubovat ho do závitu montážní podložky.
Při využití zdvihu (S) a příslušné délky (L1) lze docílit odpovídající boční tlak (F).
Provedení B je navíc vybaveno těsněním proti vniknutí špón a nečistot.
Odkaz na výkres:
1) Montážní nářadí
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03336_B Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu, provedení B, s utěsněním 239 kB

Výkresy

Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu, provedení B, s utěsněním

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloProvedeníDD1KLL1±SSWF
cca N
Objednací číslo
pro montážní
nářadí
CADPřís.CenaObjednat
03336-2020X12BM12M42x60°11,541,6102003334-06  8,73 €
03336-2020X20BM12M42x60°1941,6102003334-06  9,15 €
03336-2020X27BM12M42x60°26,541,6102003334-06  9,57 €
03336-2050X12BM12M42x60°11,541,6105003334-06  8,73 €
03336-2050X20BM12M42x60°1941,6105003334-06  9,15 €
03336-2050X27BM12M42x60°26,541,6105003334-06  9,57 €
03336-2100X12BM12M42x60°11,541,61010003334-06  8,73 €
03336-2100X20BM12M42x60°1941,61010003334-06  9,15 €
03336-2100X27BM12M42x60°26,541,61010003334-06  9,57 €
03336-2040X12BM12M42x60°11,57,52104003334-06  9,15 €
03336-2040X20BM12M42x60°197,52104003334-06  9,57 €
03336-2040X27BM12M42x60°26,57,52104003334-06  9,96 €
03336-2075X12BM12M42x60°11,57,52107503334-06  9,15 €
03336-2075X20BM12M42x60°197,52107503334-06  9,57 €
03336-2075X27BM12M42x60°26,57,52107503334-06  9,96 €
03336-2150X12BM12M42x60°11,57,521010003334-06  9,15 €
03336-2150X20BM12M42x60°197,521010003334-06  9,57 €
03336-2150X27BM12M42x60°26,57,521010003334-06  9,96 €
03336-2100X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,21610003334-10  9,57 €
03336-2100X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21610003334-10  10,37 €
03336-2100X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,21610003334-10  11,16 €
03336-2200X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,21615003334-10  9,57 €
03336-2200X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21615003334-10  10,37 €
03336-2200X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,21615003334-10  11,16 €
03336-2300X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,21620003334-10  9,57 €
03336-2300X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21620003334-10  10,37 €
03336-2300X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,21620003334-10  11,16 €