|
|
03336_BPružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pouzdro modré, pozinkované. Montážní podložka kalená a brynýrovaná.Upozornění:Podle oblasti využití je možné si tlačný čep vyrobit a zašroubovat ho do závitu montážní podložky. Při využití zdvihu (S) a příslušné délky (L1) lze docílit odpovídající boční tlak (F). Provedení B je navíc vybaveno těsněním proti vniknutí špón a nečistot.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | K | L | L1 | ±S | SW | F cca N | Objednací číslo pro montážní nářadí | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03336-2020X12 | B | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 4 | 1,6 | 10 | 20 | 03334-06 | | | 8,73 € | | 03336-2020X20 | B | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 4 | 1,6 | 10 | 20 | 03334-06 | | | 9,15 € | | 03336-2020X27 | B | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 4 | 1,6 | 10 | 20 | 03334-06 | | | 9,57 € | | 03336-2050X12 | B | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 4 | 1,6 | 10 | 50 | 03334-06 | | | 8,73 € | | 03336-2050X20 | B | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 4 | 1,6 | 10 | 50 | 03334-06 | | | 9,15 € | | 03336-2050X27 | B | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 4 | 1,6 | 10 | 50 | 03334-06 | | | 9,57 € | | 03336-2100X12 | B | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 4 | 1,6 | 10 | 100 | 03334-06 | | | 8,73 € | | 03336-2100X20 | B | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 4 | 1,6 | 10 | 100 | 03334-06 | | | 9,15 € | | 03336-2100X27 | B | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 4 | 1,6 | 10 | 100 | 03334-06 | | | 9,57 € | | 03336-2040X12 | B | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 7,5 | 2 | 10 | 40 | 03334-06 | | | 9,15 € | | 03336-2040X20 | B | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 7,5 | 2 | 10 | 40 | 03334-06 | | | 9,57 € | | 03336-2040X27 | B | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 7,5 | 2 | 10 | 40 | 03334-06 | | | 9,96 € | | 03336-2075X12 | B | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 7,5 | 2 | 10 | 75 | 03334-06 | | | 9,15 € | | 03336-2075X20 | B | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 7,5 | 2 | 10 | 75 | 03334-06 | | | 9,57 € | | 03336-2075X27 | B | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 7,5 | 2 | 10 | 75 | 03334-06 | | | 9,96 € | | 03336-2150X12 | B | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 7,5 | 2 | 10 | 100 | 03334-06 | | | 9,15 € | | 03336-2150X20 | B | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 7,5 | 2 | 10 | 100 | 03334-06 | | | 9,57 € | | 03336-2150X27 | B | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 7,5 | 2 | 10 | 100 | 03334-06 | | | 9,96 € | | 03336-2100X16 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 18 | 11,5 | 3,2 | 16 | 100 | 03334-10 | | | 9,57 € | | 03336-2100X29 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 31,5 | 11,5 | 3,2 | 16 | 100 | 03334-10 | | | 10,37 € | | 03336-2100X43 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 45 | 11,5 | 3,2 | 16 | 100 | 03334-10 | | | 11,16 € | | 03336-2200X16 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 18 | 11,5 | 3,2 | 16 | 150 | 03334-10 | | | 9,57 € | | 03336-2200X29 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 31,5 | 11,5 | 3,2 | 16 | 150 | 03334-10 | | | 10,37 € | | 03336-2200X43 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 45 | 11,5 | 3,2 | 16 | 150 | 03334-10 | | | 11,16 € | | 03336-2300X16 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 18 | 11,5 | 3,2 | 16 | 200 | 03334-10 | | | 9,57 € | | 03336-2300X29 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 31,5 | 11,5 | 3,2 | 16 | 200 | 03334-10 | | | 10,37 € | | 03336-2300X43 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 45 | 11,5 | 3,2 | 16 | 200 | 03334-10 | | | 11,16 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|