Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Malé dopravní pásy

Malé dopravníkové pásy s vnitřním pohonem doplňují ihned sortiment výrobků společnosti norelem. Vnitřní pohon pásového dopravníku, stávající z motoru a regulátoru, se provozuje elektrickým napětím 24 Voltů. Na základě vnitřního pohonu je zapotřebí jen malý montážní prostor. Kromě toho nemají žádné rušivé hrany.
Použití naleznou malé dopravníkové pásy ve výrobě obráběcích zařízení nebo speciálním strojírenství. Zde se používají jako přiváděcí nebo odváděcí zařízení drobných dílů. Uživatelům se nabízí dodatečně možnost použít hliníkový profil typ B jako podstavec pro dopravní pás.
Společnost norelem nabízí standardně malé dopravní pásy se šířkou pásu 60 až 200 mm a délkou 520 až 1500 mm. Dodatečně jsou na požádání možná individuální zákaznická řešení.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83