Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Malé dopravní pásy s vnitřním pohonem
95300

Malé dopravní pásy s vnitřním pohonem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rám hliníkový profil 45 x 45 typ B.
Příruba ložiska z hliníku.
Šrouby z oceli.
Opěrka řemene z nerezové oceli 1.4301.
Vodicí váleček z hliníku.
Plech opěrky řemenu VA plech 2 mm.
Osy z nerezové oceli.
Dopravní pás přepravní strana PVC tvrdost 70 Shore A (±5).
Provedení: Rám a příruba ložiska, eloxovány.
Šrouby pozinkované.
Upozornění:- pohon vnitřní
- 24 V DC elektricky komutovaný, velmi dlouhá životnost
- minimální místo pro montáž, žádné rušivé hrany
- integrovaná regulační technika
- šířky a délky v 1mm odstupňování na poptávku
- flexibilní možnosti montáže se systémem profilů typu B
- motor externě ovladatelný přes ovládací vedení
- pojížděcí strana dopravního pásu tkanina s polyuretanovou impregnací (TPU)
- tkanina dopravního pásu se skládá z polyesteru (PET)
- dopravní strana dopravního pásu má hladký povrch
Technické údaje:- jmenovité napětí: 24 V
- typový výkon: 30 W
- náběhový proud: 2 A
- otáčky motoru: 5000 min-1
- délka kabelu: 5 m
- tloušťka dopravního pásu: max. 2 mm
- výstup kabelu: vpravo (standardní)

Pohon dopravního pásu:
- bezkartáčový EC motor 24 V, 30 W
- regulační elektronika integrovaná v dopravním pásu
- čelní převodovka
- pohon ozubeným řemenem pod dopravním pásem
Montáž:Elektrické přípojky/funkce (7žilový kabel s otevřenými konci 5 m):

bílý: +24 V napájení chráněný proti přepólování
hnědý: -Gnd napájení chráněný proti přepólování
zelený: direction při zapnutí na Gnd změní směr chodu
žlutý: disable při zapnutí na Gnd pás zastaví
šedý: brake při zapnutí na Gnd zkrat vinutí motoru, pás brzdí
růžový: speed 0-5V regulace rychlosti 1,25 % až 100 % jmenovité rychlosti
modrý: monitor N digitální údaj o otáčkách
Na vyžádání:- šířka pásu B od 60 mm do 300 mm
- celková délka L od 520 do 2000 mm
- další materiály pásu
- další převody převodovky
Odkaz na výkres:
1) stavěcí šroub, samojistící (4x)
2) šířka drážky 10
3) hliníkový profil 45x45 typ B
4) M6 (oboustranný)
5) vodicí kladka, vypouklá
6) kabel 7žilový 5 m
7) skříň řízení motoru
8) ozubený řemen profil T5
9) hnací váleček, vypouklý
10) čelní převodovka
11) motor 24 V EC (bezkartáčový)
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95300 Malé dopravní pásy s vnitřním pohonem 143 kB

Výkresy

Malé dopravní pásy s vnitřním pohonem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBL

Rychlost pásu
m/min max.
Převodový
poměr
Max.
naložení
kg
Materiál pásu na
přepravní straně
CADPřís.CenaObjednat
95300-010047060X5206052011,51:473PVC hladký, Shore 70A na požádání
95300-010047060X7506075011,51:473PVC hladký, Shore 70A na požádání
95300-010047060X100060100011,51:473PVC hladký, Shore 70A na požádání
95300-010047060X150060150011,51:473PVC hladký, Shore 70A na požádání
95300-010047100X52010052011,51:473PVC hladký, Shore 70A na požádání
95300-010047100X7501007502620,6:110PVC hladký, Shore 70A na požádání
95300-010047100X100010010002620,6:110PVC hladký, Shore 70A na požádání
95300-010047100X150010015002620,6:110PVC hladký, Shore 70A na požádání
95300-010047150X5201505202620,6:110PVC hladký, Shore 70A na požádání
95300-010047150X7501507502620,6:110PVC hladký, Shore 70A na požádání
95300-010047150X100015010002620,6:110PVC hladký, Shore 70A na požádání
95300-010047150X150015015002620,6:110PVC hladký, Shore 70A na požádání
95300-010047200X5202005202620,6:110PVC hladký, Shore 70A na požádání
95300-010047200X7502007502620,6:110PVC hladký, Shore 70A na požádání
95300-010047200X100020010002620,6:110PVC hladký, Shore 70A na požádání
95300-010047200X150020015002620,6:110PVC hladký, Shore 70A na požádání
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83