|
|
06381 inch不锈钢锁紧手柄,带外螺纹 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:金属件不锈钢 1.4305。
塑料手柄球,黑色。 规格:不锈钢制部件,亮色。 手柄球经抛光处理。提示:缺少的尺寸参见锁紧手柄,带内螺纹。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。 尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,0 度 - inch |
更多信息 |
订货号 | 类型 | 尺寸 | X | A=手柄长度 | D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H4 | L | 齿数 | 筛选 |
---|
06381-1A32X | 0° | 1 | 5/16-18 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 15/20/25/30/40/50/60 | 22 |  | 06381-1A42X | 0° | 1 | 3/8-16 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 15/20/25/30/40/50/60 | 22 |  | 06381-1A52X | 0° | 1 | 1/2-13 | 92 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 49,5 | 15/20/25/30/40/50/60 | 22 |  | 06381-2A52X | 0° | 2 | 1/2-13 | 111 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 57,5 | 20/25/30/40/50/60 | 24 |  | 06381-3A52X | 0° | 3 | 1/2-13 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 20/25/30/40/50/60/70/80/90 | 26 |  | 06381-3A62X | 0° | 3 | 5/8-11 | 134,5 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 65 | 20/25/30/40/50/60/70/80/90 | 26 |  | 06381-4A62X | 0° | 4 | 5/8-11 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 30/40/50/60/70/80/90 | 36 |  | 06381-4A72X | 0° | 4 | 3/4-10 | 134 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 76,5 | 30/40/50/60/70/80/90 | 36 |  |
|
不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,20 度 - inch |
更多信息 |
订货号 | 类型 | X | A=手柄长度 | A2 | D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | 齿数 | L | 筛选 |
---|
06381-1A31X | 20° | 5/16-18 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | 15/20/25/30/40/50/60 |  | 06381-1A41X | 20° | 3/8-16 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | 15/20/25/30/40/50/60 |  | 06381-1A51X | 20° | 1/2-13 | 88 | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37 | 58,5 | 49,5 | 22 | 15/20/25/30/40/50/60 |  | 06381-2A51X | 20° | 1/2-13 | 106 | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42 | 68,5 | 57,5 | 24 | 20/25/30/40/50/60 |  | 06381-3A51X | 20° | 1/2-13 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | 20/25/30/40/50/60/70/80/90 |  | 06381-3A61X | 20° | 5/8-11 | 128,5 | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58 | 6 | 47 | 81 | 65 | 26 | 20/25/30/40/50/60/70/80/90 |  | 06381-4A61X | 20° | 5/8-11 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | 30/40/50/60/70/80/90 |  | 06381-4A71X | 20° | 3/4-10 | 128,5 | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36 | 30/40/50/60/70/80/90 |  |
|
|
|