norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢锁紧手柄,带外螺纹 - inch
06381 inch

不锈钢锁紧手柄,带外螺纹 - inch

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

金属件不锈钢 1.4305。
塑料手柄球,黑色。

规格:不锈钢制部件,亮色。
手柄球经抛光处理。
提示:缺少的尺寸参见锁紧手柄,带内螺纹。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06381 inch 不锈钢锁紧手柄,带外螺纹 - inch 310 kB

图片(总概述)

不锈钢锁紧手柄,带外螺纹 - inch

不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,0 度 - inch

更多信息

图纸

不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,0 度 - inch

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型XLA=手柄长度D

D1D2D3HH1H2H4齿数

CAD配件价格订购
06381-1A32X155/16-1815921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A32X205/16-1820921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A32X255/16-1825921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A32X305/16-1830921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A32X405/16-1840921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A32X505/16-1850921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A32X605/16-1860921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A42X153/8-1615921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A42X203/8-1620921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A42X253/8-1625921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A42X303/8-1630921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A42X403/8-1640921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A42X503/8-1650921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A42X603/8-1660921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A52X151/2-1315921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A52X201/2-1320921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A52X251/2-1325921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A52X301/2-1330921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A52X401/2-1340921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A52X501/2-1350921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A52X601/2-1360921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-2A52X201/2-13201111928321251,55,54257,524 根据要求
06381-2A52X251/2-13251111928321251,55,54257,524 根据要求
06381-2A52X301/2-13301111928321251,55,54257,524 根据要求
06381-2A52X401/2-13401111928321251,55,54257,524 根据要求
06381-2A52X501/2-13501111928321251,55,54257,524 根据要求
06381-2A52X601/2-13601111928321251,55,54257,524 根据要求
06381-3A52X201/2-1320134,523333213586476526 根据要求
06381-3A52X251/2-1325134,523333213586476526 根据要求
06381-3A52X301/2-1330134,523333213586476526 根据要求
06381-3A52X401/2-1340134,523333213586476526 根据要求
06381-3A52X501/2-1350134,523333213586476526 根据要求
06381-3A52X601/2-1360134,523333213586476526 根据要求
06381-3A52X701/2-1370134,523333213586476526 根据要求
06381-3A52X801/2-1380134,523333213586476526 根据要求
06381-3A52X901/2-1390134,523333213586476526 根据要求
06381-3A62X205/8-1120134,523333213586476526 根据要求
06381-3A62X255/8-1125134,523333213586476526 根据要求
06381-3A62X305/8-1130134,523333213586476526 根据要求
06381-3A62X405/8-1140134,523333213586476526 根据要求
06381-3A62X505/8-1150134,523333213586476526 根据要求
06381-3A62X605/8-1160134,523333213586476526 根据要求
06381-3A62X705/8-1170134,523333213586476526 根据要求
06381-3A62X805/8-1180134,523333213586476526 根据要求
06381-3A62X905/8-1190134,523333213586476526 根据要求
06381-4A62X305/8-11301343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A62X405/8-11401343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A62X505/8-11501343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A62X605/8-11601343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A62X705/8-11701343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A62X805/8-11801343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A62X905/8-11901343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A72X303/4-10301343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A72X403/4-10401343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A72X503/4-10501343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A72X603/4-10601343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A72X703/4-10701343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A72X803/4-10801343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A72X903/4-10901343041321368,57,556,576,536 根据要求

不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,20 度 - inch

更多信息

图纸

不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,20 度 - inch

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型XLA=手柄长度A2D

D1D2D3HH1H2H3H4齿数

CAD配件价格订购
06381-1A31X1520°5/16-181588151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A31X2020°5/16-182088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A31X2520°5/16-182588151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A31X3020°5/16-183088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A31X4020°5/16-184088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A31X5020°5/16-185088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A31X6020°5/16-186088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A41X1520°3/8-161588151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A41X2020°3/8-162088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A41X2520°3/8-162588151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A41X3020°3/8-163088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A41X4020°3/8-164088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A41X5020°3/8-165088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A41X6020°3/8-166088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A51X1520°1/2-131588151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A51X2020°1/2-132088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A51X2520°1/2-132588151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A51X3020°1/2-133088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A51X4020°1/2-134088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A51X5020°1/2-135088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-1A51X6020°1/2-136088151624251044,54,53758,549,522 根据要求
06381-2A51X2020°1/2-1320106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06381-2A51X2520°1/2-1325106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06381-2A51X3020°1/2-1330106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06381-2A51X4020°1/2-1340106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06381-2A51X5020°1/2-1350106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06381-2A51X6020°1/2-1360106151928321251,55,54268,557,524 根据要求
06381-3A51X2020°1/2-1320128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A51X2520°1/2-1325128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A51X3020°1/2-1330128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A51X4020°1/2-1340128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A51X5020°1/2-1350128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A51X6020°1/2-1360128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A51X7020°1/2-1370128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A51X8020°1/2-1380128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A51X9020°1/2-1390128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A61X2020°5/8-1120128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A61X2520°5/8-1125128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A61X3020°5/8-1130128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A61X4020°5/8-1140128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A61X5020°5/8-1150128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A61X6020°5/8-1160128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A61X7020°5/8-1170128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A61X8020°5/8-1180128,5152333321358647816526 根据要求
06381-3A61X9020°5/8-1190128,5152333321358647816526 根据要求
06381-4A61X3020°5/8-1130128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A61X4020°5/8-1140128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A61X5020°5/8-1150128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A61X6020°5/8-1160128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A61X7020°5/8-1170128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A61X8020°5/8-1180128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A61X9020°5/8-1190128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A71X3020°3/4-1030128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A71X4020°3/4-1040128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A71X5020°3/4-1050128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A71X6020°3/4-1060128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A71X7020°3/4-1070128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A71X8020°3/4-1080128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求
06381-4A71X9020°3/4-1090128,5153041321368,57,556,589,576,536 根据要求