norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,0 度 - inch
06381_0 inch

不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,0 度 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

金属件不锈钢 1.4305。
塑料手柄球,黑色。

规格:钢制 亮色订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06381_0 inch 不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,0 度 - inch 184 kB

图纸

不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,0 度 - inch

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号类型尺寸XA=手柄长度D

D1D2D3HH1H2H4L齿数

筛选
06381-1A32X15/16-18921624251044,54,53749,515/20/25/30/40/50/6022
06381-1A42X13/8-16921624251044,54,53749,515/20/25/30/40/50/6022
06381-1A52X11/2-13921624251044,54,53749,515/20/25/30/40/50/6022
06381-2A52X21/2-131111928321251,55,54257,520/25/30/40/50/6024
06381-3A52X31/2-13134,523333213586476520/25/30/40/50/60/70/80/9026
06381-3A62X35/8-11134,523333213586476520/25/30/40/50/60/70/80/9026
06381-4A62X45/8-111343041321368,57,556,576,530/40/50/60/70/80/9036
06381-4A72X43/4-101343041321368,57,556,576,530/40/50/60/70/80/9036