norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,0 度 - inch
06381_0 inch

不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,0 度 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

金属件不锈钢 1.4305。
塑料手柄球,黑色。

规格:钢制 亮色订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”和“A”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06381_0 inch 不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,0 度 - inch 184 kB

图纸

不锈钢锁紧手柄,带外螺纹,0 度 - inch

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型XLA=手柄长度D

D1D2D3HH1H2H4齿数

CAD配件价格订购
06381-1A32X155/16-1815921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A32X205/16-1820921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A32X255/16-1825921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A32X305/16-1830921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A32X405/16-1840921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A32X505/16-1850921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A32X605/16-1860921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A42X153/8-1615921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A42X203/8-1620921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A42X253/8-1625921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A42X303/8-1630921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A42X403/8-1640921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A42X503/8-1650921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A42X603/8-1660921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A52X151/2-1315921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A52X201/2-1320921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A52X251/2-1325921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A52X301/2-1330921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A52X401/2-1340921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A52X501/2-1350921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-1A52X601/2-1360921624251044,54,53749,522 根据要求
06381-2A52X201/2-13201111928321251,55,54257,524 根据要求
06381-2A52X251/2-13251111928321251,55,54257,524 根据要求
06381-2A52X301/2-13301111928321251,55,54257,524 根据要求
06381-2A52X401/2-13401111928321251,55,54257,524 根据要求
06381-2A52X501/2-13501111928321251,55,54257,524 根据要求
06381-2A52X601/2-13601111928321251,55,54257,524 根据要求
06381-3A52X201/2-1320134,523333213586476526 根据要求
06381-3A52X251/2-1325134,523333213586476526 根据要求
06381-3A52X301/2-1330134,523333213586476526 根据要求
06381-3A52X401/2-1340134,523333213586476526 根据要求
06381-3A52X501/2-1350134,523333213586476526 根据要求
06381-3A52X601/2-1360134,523333213586476526 根据要求
06381-3A52X701/2-1370134,523333213586476526 根据要求
06381-3A52X801/2-1380134,523333213586476526 根据要求
06381-3A52X901/2-1390134,523333213586476526 根据要求
06381-3A62X205/8-1120134,523333213586476526 根据要求
06381-3A62X255/8-1125134,523333213586476526 根据要求
06381-3A62X305/8-1130134,523333213586476526 根据要求
06381-3A62X405/8-1140134,523333213586476526 根据要求
06381-3A62X505/8-1150134,523333213586476526 根据要求
06381-3A62X605/8-1160134,523333213586476526 根据要求
06381-3A62X705/8-1170134,523333213586476526 根据要求
06381-3A62X805/8-1180134,523333213586476526 根据要求
06381-3A62X905/8-1190134,523333213586476526 根据要求
06381-4A62X305/8-11301343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A62X405/8-11401343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A62X505/8-11501343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A62X605/8-11601343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A62X705/8-11701343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A62X805/8-11801343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A62X905/8-11901343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A72X303/4-10301343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A72X403/4-10401343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A72X503/4-10501343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A72X603/4-10601343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A72X703/4-10701343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A72X803/4-10801343041321368,57,556,576,536 根据要求
06381-4A72X903/4-10901343041321368,57,556,576,536 根据要求