底板元件
返回
产品
产品概览
装配系统
铝制型材、 连接件、 盖板、 特殊元件
底板元件
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
27800
塑料制万向脚杯
20 型号
27801
压铸锌或不锈钢万向脚杯
44 型号
27802
压铸锌制带托架万向脚杯
2 型号
27803
不锈钢万向脚杯
3 型号
27810
钢制或不锈钢制连接螺杆
66 型号
27840
铝制型材设备支脚, 高度可调
5 型号
95010
带实心橡胶轮胎的仪器转向轮和脚轮,标准型
8 型号