norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢或不锈钢 1.4305。

规格:钢制,经蓝色钝化处理。
亮色不锈钢。
提示:脚杯由丝杠和托盘组合而成。每种丝杠可以结合各个托盘。整个脚杯的高度由丝杠长度 + 六角螺母高度 + 22.5mm 算出。
(脚杯总高度 = L + L1 + 22.5mm)。

根据规格的不同,丝杠可以在六角前设有螺纹底切。
附件:特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27810 钢制或不锈钢制连接螺杆 259 kB
 模块结构 - 旋转脚杯 346 kB

图纸

钢制或不锈钢制连接螺杆

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
钢制
订货号
不锈钢
D1

LL1SW负载能力
max. kN
筛选
27810-06015127810-060152M6157,5142
27810-06030127810-060302M6307,5142
27810-08040127810-080402M8407,5143,5
27810-08080127810-080802M8807,5143,5
27810-10045127810-100452M10457,5144,7
27810-10070127810-100702M10707,5144,7
27810-10090127810-100902M10907,5144,7
27810-10125127810-101252M101257,5144,7
27810-10150127810-101502M101507,5144,7
27810-12045127810-120452M12457,5147,7
27810-12066127810-120662M12667,5147,7
27810-12100127810-121002M121007,5147,7
27810-12125127810-121252M121257,5147,7
27810-12150127810-121502M121507,5147,7
27810-14066127810-140662M14667,51411,1
27810-14100127810-141002M141007,51411,1
27810-14125127810-141252M141257,51411,1
27810-14150127810-141502M141507,51411,1
27810-16066127810-160662M16667,51714,5
27810-16100127810-161002M161007,51714,5
27810-16125127810-161252M161257,51714,5
27810-16150127810-161502M161507,51714,5
27810-16200127810-162002M162007,51714,5
27810-20085127810-200852M208510,52224,3
27810-20100127810-201002M2010010,52224,3
27810-20125127810-201252M2012510,52224,3
27810-20150127810-201502M2015010,52224,3
27810-20200127810-202002M2020010,52224,3
27810-24085127810-240852M248510,52436,1
27810-24100127810-241002M2410010,52436,1
27810-24125127810-241252M2412510,52436,1
27810-24150127810-241502M2415010,52436,1
27810-24200127810-242002M2420010,52436,1
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83