27761
铝制机座带减振器 可旋装
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
叉形接头、 万向接头、 球头接头、 轴向接头、 高度可调元件、 万向脚杯、 调节脚、 管端盖、 设备脚、 铰链
调节脚,机脚
铝制机座带减振器 可旋装
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝,丁腈橡胶。
提示:
在出现垂直或水平剧烈振动的情况下,带有减振器的机座会保持稳定。
高品质的橡胶金属连接件可确保最佳吸收持续存在的负荷。
机座可通过丝杠拧接在机床上。
供货范围
交付范围内的丝杠 M16X105 已装配完成。
图纸提示:
1) 肖氏硬度
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 27761 铝制机座带减振器 可旋装
233 kB
关于带减振器、可旋装的铝制机座的技术说明
363 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
肖氏硬度
建议的
负荷
(N)
最大
负荷
(N)
CAD
配件
价格
订购
27761-30
30
1000
2000
根据要求
27761-50
50
2500
5000
根据要求
27761-70
70
3500
10000
根据要求
27761-90
90
5000
15000
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
>
|
>>
27750
H2 型隔离件
27760
机脚
27790
钢制或不锈钢制调节脚
27791-05
Hygienic DESIGN 调节脚杯
27791-10
不锈钢螺纹盖
Hygienic DESIGN
27792
钢制铰接脚
27794
圆形调节脚
27795
圆形调节脚,带六角
27796
调节脚,带六角
27797
调节脚,带滚花脚杯
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
>
|
>>