norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢套筒 1.4301.
橡胶密封硅胶,经 FDA 检测。

规格:套筒经高亮抛光处理。
蓝色橡胶密封件。
提示:认证符合 3-A 卫生标准。
螺纹盖覆盖突出的外螺纹,以避免灰尘污染。
高质量表面可防止污染物附着,并最小化清洁时间。
应用:此螺纹盖特别适用于食品工业、酿酒厂、乳制品制造业、饮料以及药品制造业中应用的机床、设备和装置。附件:调节脚 27791-05特点:
不锈钢 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27791-10 不锈钢螺纹盖 Hygienic DESIGN 282 kB
 norelem-3-A-Zertifikat-2025 164 kB

图纸

不锈钢螺纹盖 Hygienic DESIGN

商品选择/筛选

订货号D

D1HTT1SWCAD配件价格订购
27791-10-111211224M121121210220 根据要求
27791-10-111611224M161121210220 根据要求
27791-10-112011530M201151210226 根据要求
27791-10-112411535M241151210230 根据要求