norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4301 底板、丝杠。
橡胶衬层 (EPDM),经 FDA 检测。

规格:不锈钢制底板经抛光处理。
钢制埋头螺栓,亮色。
蓝色橡胶衬层。
提示:不锈钢调节脚,带有可旋转的丝杠和橡胶支承面。实心的橡胶衬层通过硫化反应与板材脚杯牢固相连。橡胶衬层的抓地力十分出色。它能起到缓冲作用并阻碍对地面的振动传输和冲撞。

表中给出的负载值基于一系列实验得出,即静态负载垂直于主轴中心的脚杯。振动或其他振荡效果产生的轴向作用力会影响承载力,这种情况下不考虑指定值。

不锈钢支脚在主轴规格大于 M16 或主轴长度 L=150 时将扳手开口度视作双边。

提供合适的螺母。
根据要求:

不锈钢 1.4401 底板和丝杠。
橡胶衬层 NBR,黑色。

特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27790-10 不锈钢调节脚 符合 FDA 标准 294 kB

图片(总概述)

不锈钢调节脚
符合 FDA 标准

不锈钢调节脚符合 FDA 标准,A 型

更多信息

图纸

不锈钢调节脚符合 FDA 标准,A 型

商品选择/筛选

订货号类型D

D1HH1H2LSW负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
27790-10-105010X100A50M102413232100144 根据要求
27790-10-105010X50A50M1024823250144 根据要求
27790-10-105012X100A50M122413232100144 根据要求
27790-10-105012X150A50M122418535150104 根据要求
27790-10-105012X50A50M1224823250144 根据要求
27790-10-106010X100A60M102713535100147 根据要求
27790-10-106010X50A60M1027853550147 根据要求
27790-10-106012X100A60M122713535100147 根据要求
27790-10-106012X150A60M122719040150107 根据要求
27790-10-106012X200A60M122724040200107 根据要求
27790-10-106012X50A60M1227853550147 根据要求
27790-10-106016X150A60M162719040150137 根据要求
27790-10-106016X200A60M162724040200137 根据要求
27790-10-108010X100A80M1030137371001410 根据要求
27790-10-108010X125A80M1030162371251410 根据要求
27790-10-108010X50A80M10308737501410 根据要求
27790-10-108010X75A80M103011237751410 根据要求
27790-10-108012X100A80M1230137371001410 根据要求
27790-10-108012X125A80M1230162371251410 根据要求
27790-10-108012X150A80M1230192421501010 根据要求
27790-10-108012X50A80M12308737501410 根据要求
27790-10-108012X75A80M123011237751410 根据要求
27790-10-108016X100A80M1630142421001310 根据要求
27790-10-108016X125A80M1630167421251310 根据要求
27790-10-108016X150A80M1630192421501310 根据要求
27790-10-108016X200A80M1630242422001310 根据要求
27790-10-108016X75A80M163011742751310 根据要求
27790-10-108020X100A80M2030142421001710 根据要求
27790-10-108020X125A80M2030167421251710 根据要求
27790-10-108020X150A80M2030192421501710 根据要求
27790-10-108020X200A80M2030242422001710 根据要求
27790-10-110016X150A100M1633196461501315 根据要求
27790-10-110016X200A100M1633246462001315 根据要求
27790-10-110020X100A100M2033146461001715 根据要求
27790-10-110020X125A100M2033171461251715 根据要求
27790-10-110020X150A100M2033196461501715 根据要求
27790-10-110020X200A100M2033246462001715 根据要求

不锈钢调节脚符合 FDA 标准,B 型

更多信息

图纸

不锈钢调节脚符合 FDA 标准,B 型

商品选择/筛选

订货号类型AD

D1HH1H2LSW负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
27790-10-206010X100B4560M102713535100147 根据要求
27790-10-206010X50B4560M1027853550147 根据要求
27790-10-206012X100B4560M122713535100147 根据要求
27790-10-206012X150B4560M122719040150107 根据要求
27790-10-206012X200B4560M122724040200107 根据要求
27790-10-206012X50B4560M1227853550147 根据要求
27790-10-206016X150B4560M162719040150137 根据要求
27790-10-206016X200B4560M162724040200137 根据要求
27790-10-208010X100B5480M1030137371001410 根据要求
27790-10-208010X125B5480M1030162371251410 根据要求
27790-10-208010X50B5480M10308737501410 根据要求
27790-10-208010X75B5480M103011237751410 根据要求
27790-10-208012X100B5480M1230137371001410 根据要求
27790-10-208012X125B5480M1230162371251410 根据要求
27790-10-208012X150B5480M1230192421501010 根据要求
27790-10-208012X50B5480M12308737501410 根据要求
27790-10-208012X75B5480M123011237751410 根据要求
27790-10-208016X100B5480M1630142421001310 根据要求
27790-10-208016X125B5480M1630167421251310 根据要求
27790-10-208016X150B5480M1630192421501310 根据要求
27790-10-208016X200B5480M1630242422001310 根据要求
27790-10-208016X75B5480M163011742751310 根据要求
27790-10-208020X100B5480M2030142421001710 根据要求
27790-10-208020X125B5480M2030167421251710 根据要求
27790-10-208020X150B5480M2030192421501710 根据要求
27790-10-208020X200B5480M2030242422001710 根据要求
27790-10-210016X150B69100M1633196461501315 根据要求
27790-10-210016X200B69100M1633246462001315 根据要求
27790-10-210020X100B69100M2033146461001715 根据要求
27790-10-210020X125B69100M2033171461251715 根据要求
27790-10-210020X150B69100M2033196461501715 根据要求
27790-10-210020X200B69100M2033246462001715 根据要求