norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:喷涂黄色圆盘或黑色磷化。提示:脚杯由圆盘和空心螺栓组合而成。
必须根据内径 D1 选择合适的空心螺栓。
最大静态承载能力可从空心螺栓中得出。
根据要求:其他尺寸。附件:空心螺栓 27793-10。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27793-04 钢制脚杯的圆盘 136 kB

图纸

钢制脚杯的圆盘

商品选择/筛选

订货号主体
表面
主体
颜色
D

D1D2HCAD配件价格订购
27793-04-1110013经涂漆处理黄色 RAL 10071001321,518 根据要求
27793-04-1112022经涂漆处理黄色 RAL 1007120223525 根据要求
27793-04-1115022经涂漆处理黄色 RAL 1007150223525 根据要求
27793-04-1210013磷化黑色1001321,518 根据要求
27793-04-1212022磷化黑色120223525 根据要求
27793-04-1215022磷化黑色150223525 根据要求