norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:尼龙底板。
不锈钢丝杠。
防滑板 (NBR) 70 邵氏硬度。
规格:蓝色RAL 5005 底板。
丝杠亮色。
黑色防滑板。
提示:不锈钢调节脚配尼龙材料,可选配防滑板。防滑板可以吸收振动力,防止调节脚滑脱。

表中给出的负载值基于一系列实验得出,即静态负载垂直于主轴中心的脚杯。振动或其他振荡效果产生的轴向作用力会影响承载力,这种情况下不考虑指定值。
根据要求:

不锈钢 1.4401 丝杠。
黑色底板。
带 30° 倾角。

附件:六角螺母 07212。
图纸提示:
A 型,无防滑板
B 型,带防滑板
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27792-10 不锈钢调节脚 248 kB

图片(总概述)

不锈钢调节脚

不锈钢调节脚,A 型

更多信息

图纸

不锈钢调节脚,A 型

商品选择/筛选

订货号类型D

D1HH1H2LSW负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
27792-10-12106512X100A65M1229139391001013 根据要求
27792-10-12106512X150A65M1229189391501013 根据要求
27792-10-12106512X50A65M12298939501013 根据要求
27792-10-12106516X100A65M1629139391001318 根据要求
27792-10-12106516X150A65M1629189391501318 根据要求
27792-10-12106516X200A65M1629239392001318 根据要求
27792-10-12108316X100A83M1625135351001320 根据要求
27792-10-12108316X150A83M1625185351501320 根据要求
27792-10-12108316X200A83M1625235352001320 根据要求
27792-10-12108320X100A83M2025137371001720 根据要求
27792-10-12108320X150A83M2025187371501720 根据要求
27792-10-12108320X200A83M2025237372001720 根据要求
27792-10-12110316X100A103M1627137371001330 根据要求
27792-10-12110316X150A103M1627187371501330 根据要求
27792-10-12110316X200A103M1627237372001330 根据要求
27792-10-12110320X100A103M2027139391001730 根据要求
27792-10-12110320X150A103M2027189391501730 根据要求
27792-10-12110320X200A103M2027239392001730 根据要求
27792-10-12110324X100A103M2427139391002030 根据要求
27792-10-12110324X150A103M2427189391502030 根据要求
27792-10-12110324X200A103M2427239392002030 根据要求

不锈钢调节脚,B 型

更多信息

图纸

不锈钢调节脚,B 型

商品选择/筛选

订货号类型D

D1HH1H2LSWS负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
27792-10-22106512X100B65M12291423910010313 根据要求
27792-10-22106512X150B65M12291923915010313 根据要求
27792-10-22106512X50B65M122992395010313 根据要求
27792-10-22106516X100B65M16291423910013318 根据要求
27792-10-22106516X150B65M16291923915013318 根据要求
27792-10-22106516X200B65M16292423920013318 根据要求
27792-10-22108316X100B83M16251383510013320 根据要求
27792-10-22108316X150B83M16251883515013320 根据要求
27792-10-22108316X200B83M16252383520013320 根据要求
27792-10-22108320X100B83M20251403710017320 根据要求
27792-10-22108320X150B83M20251903715017320 根据要求
27792-10-22108320X200B83M20252403720017320 根据要求
27792-10-22110316X100B103M16271403710013330 根据要求
27792-10-22110316X150B103M16271903715013330 根据要求
27792-10-22110316X200B103M16272403720013330 根据要求
27792-10-22110320X100B103M20271423910017330 根据要求
27792-10-22110320X150B103M20271923915017330 根据要求
27792-10-22110320X200B103M20272423920017330 根据要求
27792-10-22110324X100B103M24271423910020330 根据要求
27792-10-22110324X150B103M24271923915020330 根据要求
27792-10-22110324X200B103M24272423920020330 根据要求