27792-10_B
不锈钢调节脚,B 型
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
叉形接头、 万向接头、 球头接头、 轴向接头、 高度可调元件、 万向脚杯、 调节脚、 管端盖、 设备脚、 铰链
调节脚,机脚
不锈钢调节脚
不锈钢调节脚,B 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
尼龙底板。
不锈钢丝杠。
防滑板 (NBR) 70 邵氏硬度。
规格:
蓝色RAL 5005 底板。
丝杠亮色。
黑色防滑板。
提示:
不锈钢调节脚配尼龙材料,可选配防滑板。防滑板可以吸收振动力,防止调节脚滑脱。
表中给出的负载值基于一系列实验得出,即静态负载垂直于主轴中心的脚杯。振动或其他振荡效果产生的轴向作用力会影响承载力,这种情况下不考虑指定值。
根据要求:
不锈钢 1.4401 丝杠。
黑色底板。
带 30° 倾角。
附件:
六角螺母 07212。
图纸提示:
A 型,无防滑板
B 型,带防滑板
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 27792-10_B 不锈钢调节脚,B 型
195 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
H
H1
H2
L
SW
S
负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD
配件
价格
订购
27792-10-22106512X100
B
65
M12
29
142
39
100
10
3
13
根据要求
27792-10-22106512X150
B
65
M12
29
192
39
150
10
3
13
根据要求
27792-10-22106512X50
B
65
M12
29
92
39
50
10
3
13
根据要求
27792-10-22106516X100
B
65
M16
29
142
39
100
13
3
18
根据要求
27792-10-22106516X150
B
65
M16
29
192
39
150
13
3
18
根据要求
27792-10-22106516X200
B
65
M16
29
242
39
200
13
3
18
根据要求
27792-10-22108316X100
B
83
M16
25
138
35
100
13
3
20
根据要求
27792-10-22108316X150
B
83
M16
25
188
35
150
13
3
20
根据要求
27792-10-22108316X200
B
83
M16
25
238
35
200
13
3
20
根据要求
27792-10-22108320X100
B
83
M20
25
140
37
100
17
3
20
根据要求
27792-10-22108320X150
B
83
M20
25
190
37
150
17
3
20
根据要求
27792-10-22108320X200
B
83
M20
25
240
37
200
17
3
20
根据要求
27792-10-22110316X100
B
103
M16
27
140
37
100
13
3
30
根据要求
27792-10-22110316X150
B
103
M16
27
190
37
150
13
3
30
根据要求
27792-10-22110316X200
B
103
M16
27
240
37
200
13
3
30
根据要求
27792-10-22110320X100
B
103
M20
27
142
39
100
17
3
30
根据要求
27792-10-22110320X150
B
103
M20
27
192
39
150
17
3
30
根据要求
27792-10-22110320X200
B
103
M20
27
242
39
200
17
3
30
根据要求
27792-10-22110324X100
B
103
M24
27
142
39
100
20
3
30
根据要求
27792-10-22110324X150
B
103
M24
27
192
39
150
20
3
30
根据要求
27792-10-22110324X200
B
103
M24
27
242
39
200
20
3
30
根据要求
本类目的其他商品
27792-10_A
不锈钢调节脚,A 型