norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:圆盘和钢制空心螺栓。规格:圆盘黑色磷化或喷涂黄色。
空心螺栓镀锌或黑色磷化。
提示:水平脚杯适用于重型负载。它们尤其适用于大型机械和设备,以及自动化和机器人领域。
空心螺栓可将水平脚杯直接固定在地面上。细螺纹可使机器以最佳方式精确对齐。

表中给出的负载值基于一系列实验得出,即静态负载垂直于主轴中心的脚杯。振动或其他振荡效果产生的轴向作用力会影响承载力,这种情况下不考虑指定值。

最大倾斜度小于 3°,即可实现均衡。

它们以单独的组件形式交付。
附件:螺母 07210-02。供货范围圆盘 27793-04。
空心螺栓 27793-10。
螺母 07210-02。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27793 带空心螺栓的 钢制脚杯 560 kB

图纸

带空心螺栓的
钢制脚杯

商品选择/筛选

订货号主体
表面
表面
处理
主体
颜色
D

D1D2HH1H2LSWSW1负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
27793-1111002413X087经涂漆处理镀锌黄色 RAL 1007100M24x213181201587243660 根据要求
27793-1111203622X100经涂漆处理镀锌黄色 RAL 1007120M36x2222514015100415590 根据要求
27793-1111503622X100经涂漆处理镀锌黄色 RAL 1007150M36x2222514015100415590 根据要求
27793-1111503622X177经涂漆处理镀锌黄色 RAL 1007150M36x2222521715177415590 根据要求
27793-1211002413X087磷化镀锌黑色100M24x213181201587243660 根据要求
27793-1211203622X100磷化镀锌黑色120M36x2222514015100415590 根据要求
27793-1211503622X100磷化镀锌黑色150M36x2222514015100415590 根据要求
27793-1211503622X177磷化镀锌黑色150M36x2222521715177415590 根据要求
27793-1221002413X087磷化磷化黑色100M24x213181201587243660 根据要求
27793-1221203622X100磷化磷化黑色120M36x2222514015100415590 根据要求
27793-1221503622X100磷化磷化黑色150M36x2222514015100415590 根据要求
27793-1221503622X177磷化磷化黑色150M36x2222521715177415590 根据要求