norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢或不锈钢 1.4305。

规格:钢制,经蓝色钝化处理。
亮色不锈钢。
提示:脚杯由丝杠和托盘组合而成。每种丝杠可以结合各个托盘。整个脚杯的高度由丝杠长度 + 六角螺母高度 + 22.5mm 算出。
(脚杯总高度 = L + L1 + 22.5mm)。

根据规格的不同,丝杠可以在六角前设有螺纹底切。
附件:特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27810 钢制或不锈钢制连接螺杆 259 kB

图纸

钢制或不锈钢制连接螺杆

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
材料
D1LL1SW负载能力
max. kN
CAD配件价格订购
27810-060151钢制M6157,5142 根据要求
27810-060301钢制M6307,5142 根据要求
27810-080401钢制M8407,5143,5 根据要求
27810-080801钢制M8807,5143,5 根据要求
27810-100451钢制M10457,5144,7 根据要求
27810-100701钢制M10707,5144,7 根据要求
27810-100901钢制M10907,5144,7 根据要求
27810-101251钢制M101257,5144,7 根据要求
27810-101501钢制M101507,5144,7 根据要求
27810-120451钢制M12457,5147,7 根据要求
27810-120661钢制M12667,5147,7 根据要求
27810-121001钢制M121007,5147,7 根据要求
27810-121251钢制M121257,5147,7 根据要求
27810-121501钢制M121507,5147,7 根据要求
27810-140661钢制M14667,51411,1 根据要求
27810-141001钢制M141007,51411,1 根据要求
27810-141251钢制M141257,51411,1 根据要求
27810-141501钢制M141507,51411,1 根据要求
27810-160661钢制M16667,51714,5 根据要求
27810-161001钢制M161007,51714,5 根据要求
27810-161251钢制M161257,51714,5 根据要求
27810-161501钢制M161507,51714,5 根据要求
27810-162001钢制M162007,51714,5 根据要求
27810-200851钢制M208510,52224,3 根据要求
27810-201001钢制M2010010,52224,3 根据要求
27810-201251钢制M2012510,52224,3 根据要求
27810-201501钢制M2015010,52224,3 根据要求
27810-202001钢制M2020010,52224,3 根据要求
27810-240851钢制M248510,52436,1 根据要求
27810-241001钢制M2410010,52436,1 根据要求
27810-241251钢制M2412510,52436,1 根据要求
27810-241501钢制M2415010,52436,1 根据要求
27810-242001钢制M2420010,52436,1 根据要求
27810-060152不锈钢M6157,5142 根据要求
27810-060302不锈钢M6307,5142 根据要求
27810-080402不锈钢M8407,5143,5 根据要求
27810-080802不锈钢M8807,5143,5 根据要求
27810-100452不锈钢M10457,5144,7 根据要求
27810-100702不锈钢M10707,5144,7 根据要求
27810-100902不锈钢M10907,5144,7 根据要求
27810-101252不锈钢M101257,5144,7 根据要求
27810-101502不锈钢M101507,5144,7 根据要求
27810-120452不锈钢M12457,5147,7 根据要求
27810-120662不锈钢M12667,5147,7 根据要求
27810-121002不锈钢M121007,5147,7 根据要求
27810-121252不锈钢M121257,5147,7 根据要求
27810-121502不锈钢M121507,5147,7 根据要求
27810-140662不锈钢M14667,51411,1 根据要求
27810-141002不锈钢M141007,51411,1 根据要求
27810-141252不锈钢M141257,51411,1 根据要求
27810-141502不锈钢M141507,51411,1 根据要求
27810-160662不锈钢M16667,51714,5 根据要求
27810-161002不锈钢M161007,51714,5 根据要求
27810-161252不锈钢M161257,51714,5 根据要求
27810-161502不锈钢M161507,51714,5 根据要求
27810-162002不锈钢M162007,51714,5 根据要求
27810-200852不锈钢M208510,52224,3 根据要求
27810-201002不锈钢M2010010,52224,3 根据要求
27810-201252不锈钢M2012510,52224,3 根据要求
27810-201502不锈钢M2015010,52224,3 根据要求
27810-202002不锈钢M2020010,52224,3 根据要求
27810-240852不锈钢M248510,52436,1 根据要求
27810-241002不锈钢M2410010,52436,1 根据要求
27810-241252不锈钢M2412510,52436,1 根据要求
27810-241502不锈钢M2415010,52436,1 根据要求
27810-242002不锈钢M2420010,52436,1 根据要求