norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4301 制脚杯。
PA 热塑性塑料核。
TPE 橡胶衬层。

规格:亮色脚杯。
带密封唇的浅灰色橡胶衬层,硬度 70 Shore A。
使用范围为 -20 °C 至 +100 °C。
提示:不锈钢脚杯的特征是,橡胶衬层与不锈钢脚杯和 PA 核被组合喷涂。橡胶衬层耐油和水(最高 60 °C)。此外,它还配备抗菌和杀菌保护系统,因此极为适合食品行业领域。

万向脚由脚杯和丝杠或球头组合而成。每种脚杯可以结合各个丝杠或各个球头。
适配丝杠参见 27810。
适配球头参见 27811。
图纸提示:
1) PA 核
2) 橡胶衬层
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27803 不锈钢万向脚杯 245 kB

图纸

不锈钢万向脚杯

商品选择/筛选

订货号

D

H负载能力
max. kN
CAD配件价格订购
27803-106058,5297  根据要求
27803-108078,5297  根据要求
27803-110098,5297  根据要求