norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
倾斜件管接头Ø30 I 型
返回
产品
产品概览
装配系统
铝制型材、 连接件、 盖板、 特殊元件
倾斜件管接头Ø30 I 型
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
10900
铝制圆管 Ø30 I 型
1 型号
10900-01
铝制型材管 Ø30 I 型
1 型号
10900-02
铝制型材管 Ø30 重型 I 型
1 型号
10900-05
铝制型材管 Ø30 螺母 8 I 型
1 型号
10901
T 型连接器 Ø30 I 型 带防扭装置
1 型号
10901-04
-连接器 Ø30,连接到插槽 8 I 型 带防扭装置
1 型号
10901-08
交叉连接器 Ø30 I 型
1 型号
10901-10
并行连接器 Ø30 I 型
1 型号
10901-12
连接器 45° Ø30 I 型带防扭曲装置
1 型号
10901-20
角撑 90° Ø30 I 型
1 型号
10901-25
对接连接器 90° Ø30 I 型带防扭保护
1 型号
10901-30
Ø30 I 型球形接头,带防扭保护
1 型号
10901-32
带防扭转保护的 I 型球形十字接头 Ø30
1 型号
10901-34
球头接头 Ø30 I 型 带防扭保护
1 型号
10901-99
用于 Ø30 I 型连接器的盖帽
2 型号
10905
连接板 Ø30 I 型
2 型号
10908
螺纹嵌入件 Ø30 I 型
4 型号
10908-10
夹钳 Ø30 I 型
1 型号
10908-06
多块 Ø30 I 型
1 型号
10908-12
表面紧固件 Ø30 I 型
1 型号
10908-13
桌面固定件 Ø30 I 型
1 型号
10908-15
Ø30 I 型板衣架
2 型号
10908-20
夹钳 Ø30 I 型
1 型号
10910
铭牌载体透明 Ø30 I 型
1 型号
10910-02
铭牌载体 Ø30 I 型自贴型,不干胶
2 型号
10912
保护帽 Ø30 I 型
1 型号
10912-05
用于 Ø30 I 型型材管的盖帽
2 型号
10915
滑动封条 Ø30 I 型
1 型号
10916
电缆扎带固定块 Ø30 I 型
1 型号
10920
带滚珠轴承的滚轮
1 型号
10920-02
滚轮 Ø30 I 型
1 型号
10920-10
滑动轴承 Ø30 I 型
1 型号
10921
钢制辊道
4 型号
10921-10
钢制对接接头,用于钢制辊道
1 型号
10921-11
钢制悬挂支架 Ø 30
用于钢制辊道
3 型号
10921-12
钢制可变悬挂支架 Ø 30
用于钢制辊道
2 型号
10921-13
钢制悬挂支架 40
用于钢制辊道
2 型号
10921-15
钢制安装支架 Ø 30
用于钢制辊道
1 型号
10921-20
塑料导轨
用于钢制辊道
6 型号
10921-21
塑料中心导轨
用于钢制辊道
3 型号
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
苏ICP备20011289号-1
苏公网安备32058502011222
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83