|
|
10901T 型连接器 Ø30 I 型 带防扭装置 |
返回 |
|
|
产品说明材料:压铸铝。 组装件钢。规格:亮色。 安装部件镀锌。提示:适用于外径为 30 mm 的圆管和型材管。
用于直角连接。T 型连接器具有集成的重型抗扭曲装置。它确保 Ø30 型材管的精确和永久对齐。如有必要,可用一字螺丝刀卸下防扭装置。这是将 Ø30 圆管连接到 T 型连接器所必需的。此外,T 型连接器有一个狭窄的横向接头,通过它可以随时检查管道的插入深度。供货范围2 个 T 型半连接器。 1 个螺钉 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28,镀锌。 1 个自锁螺母 ISO 10511 - M6,镀锌。
项目交付预组装。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 型材 | 静电放电 静电 放电 | 匹配 遮盖罩 norelem | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
10901-301 | Ø30 | 是的 | 10901-99-301 |  | | 根据要求 | |
|
|