norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料 PVC。
PVC 塑料 ESD 版,碳纤维增强。
规格:类似于 RAL 7042 的黑色或灰色。提示:导轨将运输的货物牢牢地固定在辊道上。安装时,只需将导轨推入辊道上即可。

为了保护敏感产品,导轨还提供静电耗散版本(ESD)。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 10921-20 塑料导轨 用于钢制辊道 305 kB

图纸

塑料导轨 用于钢制辊道

商品选择/筛选

订货号组件
颜色
B

B1L静电放电
静电
放电
CAD配件价格订购
10921-20-1030X2000黑色30522000 根据要求
10921-20-1130X2000黑色30522000是的 根据要求
10921-20-2030X2000灰色30522000 根据要求
10921-20-1063X2000黑色63,5862000 根据要求
10921-20-1163X2000黑色63,5862000是的 根据要求
10921-20-2063X2000灰色63,5862000 根据要求