norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

升降柱、控制器和手动开关

 

您想要购买电动升降柱吗?norelem 升降柱系统包括升降柱主体、一个升降柱的控制器以及一个升降柱的手动开关。

   

电动升降柱的作用是利用电机来调整物体的高度,同时也用于稳定导向。不仅是单个工作站,即便是复杂的机械和设备也能以此改善了人体工程学设计。

 

铝制的 norelem 电动升降柱处处体现着科技。这种解决方案无需维护,按即插即用原理即可快速轻松地投入运行,还可以直观操作。

 

norelem 产品系列包括各种版本的产品或升降柱设计:

 

  • 行程不超过 500 mm,
  • 最高速度可达 8 mm/s,
  • 两根升降柱可同步移动,
  • 适用于拉伸和压缩符合载荷,以及
  • 最大载荷下也能自锁。

 

配件: 控制器、连接线、手动开关、电源线和装配板

 

升降柱的控制器

 

借助控制器可控制最多两根升降柱,还可将最多两个控制器彼此联接。总共可同时平行移动四根升降柱。

 

升降柱控制器的优势:

  • 升降柱控制器可动态计算占空比并标配过载保护。
  • 集成式防撞检测装置(SPP - 智能产品保护)优化了升降柱的过程可靠性。
  • LED 屏幕还可显示升降柱的状态消息。

 

升降柱的手动开关

 

升降柱可通过一个特殊的手动开关来控制,它具有以下特点或功能:

  • LCD 显示屏和六个功能键
  • 以直观方式操作升降柱的控制器
  • 可保存电动升降柱的位置
  • 可在升降柱用户之间轻松切换
  • 可对升降柱的控制器执行电气改动