norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
85300-10
升降立柱控制器
返回
产品
产品概览
电动机构
电机 升降柱
升降柱
升降立柱控制器
商品描述/产品说明
产品说明
提示:
用于驱动升降立柱 85300 的控制器。
最多可以连接两个驱动器到控制器。可以使用带有 LCD 显示屏 85300-15-01 的手动开关来操作控制器。
使用连接电缆 (85300-10-91X1000) 可彼此连接两个控制器,从而同步驱动四个升降立柱。
根据要求:
电源连接线(黑色规格)。
电源连接线(英国规格)。
电源连接线(日本规格)。
电源连接线(USA 规格)。
附件:
控制板 85300-10-91X1000
连接电缆 85300-10-92X1800
带 LCD 显示屏的手动开关 85300-15-1
手动开关抽屉 85300-15-91
图纸提示:
1. 手动开关插头
2. 传感器接口
3. 电机插头 2
4. 电机插头 1
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 85300-10 升降立柱控制器
144 kB
升降立柱使用说明,铝制,电动可调 85300
817 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
类型 1
CAD
配件
价格
订购
85300-10-90
控制器
-
根据要求
85300-10-91X1000
连接电缆
-
根据要求
85300-10-92X1800
电源连接线
EU
根据要求
本类目的其他商品
85300
铝制升降立柱
电动可调节
85300-15
升降立柱手动开关
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83