norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
铝制升降立柱 电动可调节
85300

铝制升降立柱 电动可调节

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制。提示:升降立柱采用完全集成技术的电动驱动系统,免维护,并根据即插即用原理进行操作。

使用控制器(85300-10-90),最大速度为 8 mm / s,可同步在 355 mm 至 500 mm 之间最多驱动两个升降立柱。也可选择连接电缆 (85300-10-91X1000) 彼此连接两个控制器,从而同步驱动四个升降立柱。

升降立柱适用于压力负荷和拉伸负荷。

至少需要一个控制器(85300-10-90)和一个手动开关(85300-15-1)才可调试升降立柱。

安装板(85300-930040)可轻松在客户应用处安装升降立柱。
根据要求:ESD 升降立柱、带减震的升降立柱、用于悬空应用的升降立柱以及在净化室中使用的升降立柱。附件:控制板 (85300-10-90)
连接电缆 (85300-10-91X1000)
手动开关(85300-15-1)
电源线 (85300-10-92X1800)
安装板 (85300-930040)
供货范围- 1x 铝制升降立柱,电动可调节。
- 4x 型槽螺母,可轻松在客户应用处集成升降立柱。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 85300 铝制升降立柱 电动可调节 247 kB
 升降立柱使用说明,铝制,电动可调 85300 817 kB

图纸

铝制升降立柱 电动可调节

商品选择/筛选

订货号名称主体
材料
H

H1行程
S
起升速度
(mm/s)
牵引力
F1
N
压力
F2
N
CAD配件价格订购
85300-355升降立柱铝制558203355830003000 根据要求
85300-400升降立柱铝制603203400830003000 根据要求
85300-452升降立柱铝制658203455830003000 根据要求
85300-497升降立柱铝制703203500830003000 根据要求
85300-930040安装板锌制------ 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83