平行垫片,型槽螺母,固定销
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
平行垫片,型槽螺母,固定销
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
03200
平行件,一对
DIN 6346
19 型号
03212
平行件套装
1 型号
03220
定位角
2 型号
03240
T型槽内嵌块
18 型号
03250
型槽内嵌块
7 型号
03252
弹性内嵌块,部件编号 4200676
2 型号
03260
活动内嵌块,
DIN 6323
5 型号
03270
内嵌块,带圆柱定位销
7 型号
03288
平键
DIN 6885 A
171 型号
03288-01
陶瓷平键
类似 DIN 6885 A
22 型号
03289
盘形弹簧
DIN 6888
16 型号
03290
传动键
DIN 2079
10 型号
03315
开口销
重型,ISO 8752
356 型号
03319
钢制或不锈钢制锥形销,ISO 2339
B 型
305 型号
03320
圆柱销
DIN 6325
157 型号
03320-01
陶瓷圆柱销
类似 DIN 6325
55 型号
03320-10
定位销 ISO 2338
562 型号
03325
圆柱销,带内螺纹
DIN EN ISO 8735
91 型号
03325-01
陶瓷圆柱销,带内螺纹
类似 DIN EN ISO 8735
13 型号
03328
拔销工具
1 型号